Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

PFXGM4301TAD |
Schneider-Electric SIROTIN
PFXGM4301TAD fotografija – Schneider- sirotin
PFXGM4301TAD
Graphic Display Panel
DANAS
ДЕЦ 26, 2024
 
Završetak komercijalizacije
ДЕЦ 31, 2024
Završetak standardnih usluga
ДЕЦ 31, 2029
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,000 cm
Package 1 Width 18,500 cm
Package 1 Length 26,800 cm
Package 1 Weight 869,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 8
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 7,460 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 192
Package 3 Height 105,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 120,000 cm
Package 3 Weight 194,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 3d02a16a-b371-402f-abda-886a20922dcb
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 802