Schneider-Electric SIROTIN
 
PKE16M413 fotografija – Schneider- sirotin
PKE16M413
Mureva Wander utikač - ravni - 16 A - 2P + E - 100...130 V AC - IP44
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Mureva
Tip proizvoda ili komponente Wander utikač
Kratko ime uređaja Mureva plug
Kategorija priključnice i utikača Niskonaponska
Broj polova 2P + E
Tip mreže AC
Standard utičnice Industrijski
Dopunske informacije
Kategorija priključnice i utikača Ravna
[in] nazivna struja 16 A
[ue] nazivni napon 100...130 V
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Pozicija kontakta uzemljenja u smeru kazaljke na satu 4 h
Materijal utikača, utičnice Kućište: samogasivi konstruisan polimer
Materijal kontakta Priključci: mesing
Povezivanje - priključci Neodvojivi zavrtnji
Poprečni presek kabla 1…4 mm²
Spoljašnji prečnik kabla 8…15 mm
Kablovski uvod Vodilica
Kablovska uvodnica
Tip navoja Pg 16
Masa proizvoda 0,123 kg
Visina 129 mm
Širina 59 mm
Dubina 59 mm
Boja Siva (RAL 7035)
Boja poklopca Žuta
Okruženje
Standardi IEC 60309-2
IEC 60309-1
Ip stepen zaštite IP44 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite IK08 conforming to EN 62262
Otpornost na vatru 850 °C u skladu sa IEC 60695-2-11
Relativna vlažnost 50 % pri 40 °C
70 % pri 30 °C
90 % pri 20 °C
Nadmorska visina za rad 2000 m
Temperatura okoline za rad 35 °C 86400 s )
-25…40 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,3 cm
Package 1 Width 6,0 cm
Package 1 Length 14,0 cm
Package 1 Weight 126,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 8,8 cm
Package 2 Width 26,3 cm
Package 2 Length 27,0 cm
Package 2 Weight 1,39 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 40
Package 3 Height 30,0 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 6,047 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 661ec80b-b956-4b0a-92bb-53046f4cfb4c
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 3
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci