Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

PKF16F713 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
PKF16F713 fotografija – Schneider- sirotin
PKF16F713
Mureva utičnica - vijčana - pod uglom - 16A - 2P + E - 100...130 V AC - panel
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Mureva
Tip proizvoda ili komponente Utičnica
Kratko ime uređaja Mureva socket
Kategorija priključnice i utikača Niskonaponska
Broj polova 2P + E
Tip mreže AC
Standard utičnice Industrijski
Dopunske informacije
Način montiranja Montaža na panel
Kategorija priključnice i utikača Pod uglom
[in] nazivna struja 16 A
[ue] nazivni napon 100...130 V
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Pozicija kontakta uzemljenja u smeru kazaljke na satu 4 h
Materijal utikača, utičnice Kućište: samogasivi konstruisan polimer
Materijal kontakta Priključci: mesing
Povezivanje - priključci Neodvojivi zavrtnji
Poprečni presek kabla 1…4 mm²
Masa proizvoda 0,147 kg
Dimenzija baze 65 x 85 mm
Visina 85 mm
Širina 73 mm
Dubina 103 mm
Boja Siva (RAL 7035)
Boja poklopca Žuta
Okruženje
Standardi IEC 60309-2
IEC 60309-1
Ip stepen zaštite IP67 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite IK08 conforming to EN 62262
Otpornost na vatru 850 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
Relativna vlažnost 50 % pri 40 °C
70 % pri 30 °C
90 % pri 20 °C
Temperatura okoline za rad 35 °C 86400 s )
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,5 cm
Package 1 Width 8,0 cm
Package 1 Length 10,0 cm
Package 1 Weight 158,0 g
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 5
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci