Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

PKF16G735 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
PKF16G735 fotografija – Schneider- sirotin
PKF16G735
Mureva utičnica - vijčana - ravna - 16A - 3P + N + E - 380...415 V AC - panel
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Mureva
Tip proizvoda ili komponente Utičnica
Kratko ime uređaja Mureva socket
Kategorija priključnice i utikača Niskonaponska
Broj polova 3P + N + E
Tip mreže AC
Standard utičnice Industrijski
Dopunske informacije
Način montiranja Montaža na panel
Kategorija priključnice i utikača Ravna
[in] nazivna struja 16 A
[ue] nazivni napon 380...415 V
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Pozicija kontakta uzemljenja u smeru kazaljke na satu 6 h
Materijal utikača, utičnice Kućište: samogasivi konstruisan polimer
Materijal kontakta Priključci: mesing
Povezivanje - priključci Neodvojivi zavrtnji
Poprečni presek kabla 1…4 mm²
Masa proizvoda 0,212 kg
Dimenzija baze 90 x 100 mm
Visina 100 mm
Širina 90 mm
Dubina 94 mm
Boja Siva (RAL 7035)
Boja poklopca Crvena
Okruženje
Standardi IEC 60309-1
IEC 60309-2
Ip stepen zaštite IP67 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite IK08 conforming to EN 62262
Otpornost na vatru 850 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
Relativna vlažnost 50 % pri 40 °C
70 % pri 30 °C
90 % pri 20 °C
Temperatura okoline za rad 35 °C 86400 s )
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,500 cm
Package 1 Width 9,000 cm
Package 1 Length 10,000 cm
Package 1 Weight 189,700 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 17,500 cm
Package 2 Width 26,500 cm
Package 2 Length 27,000 cm
Package 2 Weight 2,047 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 20
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 4,511 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 8
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci