This Application will be decommissioned as of January 7th 2025

PKF16M423 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
PKF16M423 fotografija – Schneider- sirotin
PKF16M423
Mureva Wander utičnica - ravna - 16 A - 2P + E - 200...250 V AC - IP44
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Mureva
Tip proizvoda ili komponente Wander utičnica
Kratko ime uređaja Mureva socket
Kategorija priključnice i utikača Niskonaponska
Broj polova 2P + E
Tip mreže AC
Standard utičnice Industrijski
Dopunske informacije
Kategorija priključnice i utikača Ravna
[in] nazivna struja 16 A
[ue] nazivni napon 200...250 V
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Pozicija kontakta uzemljenja u smeru kazaljke na satu 6 h
Materijal utikača, utičnice Kućište: samogasivi konstruisan polimer
Materijal kontakta Priključci: mesing
Povezivanje - priključci Neodvojivi zavrtnji
Poprečni presek kabla 1…4 mm²
Spoljašnji prečnik kabla 8…15 mm
Kablovski uvod Vodilica
Kablovska uvodnica
Tip navoja Pg 21
Masa proizvoda 0,16 kg
Visina 78 mm
Širina 78 mm
Dubina 140 mm
Boja Siva (RAL 7035)
Boja poklopca Plava
Okruženje
Standardi IEC 60309-1
IEC 60309-2
Ip stepen zaštite IP44 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite IK08 conforming to EN 62262
Otpornost na vatru 850 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
Relativna vlažnost 50 % pri 40 °C
70 % pri 30 °C
90 % pri 20 °C
Temperatura okoline za rad 35 °C 86400 s )
-25…40 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,000 cm
Package 1 Width 7,500 cm
Package 1 Length 14,700 cm
Package 1 Weight 148,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 12,200 cm
Package 2 Width 26,400 cm
Package 2 Length 27,200 cm
Package 2 Weight 1,588 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 30
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 5,251 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 6
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci