Schneider-Electric SIROTIN
 
PKF16M735 fotografija – Schneider- sirotin
PKF16M735
Mureva Wander utičnica - ravna - 16 A - 3P + N + E - 380...415 V AC - IP67
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Mureva
Tip proizvoda ili komponente Wander utičnica
Kratko ime uređaja Mureva socket
Kategorija priključnice i utikača Niskonaponska
Broj polova 3P + N + E
Tip mreže AC
Standard utičnice Industrijski
Dopunske informacije
Kategorija priključnice i utikača Ravna
[in] nazivna struja 16 A
[ue] nazivni napon 380...415 V
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Pozicija kontakta uzemljenja u smeru kazaljke na satu 6 h
Materijal utikača, utičnice Kućište: samogasivi konstruisan polimer
Materijal kontakta Priključci: mesing
Povezivanje - priključci Neodvojivi zavrtnji
Poprečni presek kabla 1…4 mm²
Spoljašnji prečnik kabla 8…15 mm
Kablovski uvod Kablovska uvodnica
Tip navoja Pg 21
Masa proizvoda 0,25 kg
Visina 96 mm
Širina 96 mm
Dubina 155 mm
Boja Siva (RAL 7035)
Boja poklopca Crvena
Okruženje
Standardi IEC 60309-1
IEC 60309-2
Ip stepen zaštite IP67 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite IK08 conforming to EN 62262
Otpornost na vatru 850 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
Relativna vlažnost 50 % pri 40 °C
70 % pri 30 °C
90 % pri 20 °C
Temperatura okoline za rad 35 °C 86400 s )
-25…40 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9 cm
Package 1 Width 9 cm
Package 1 Length 17 cm
Package 1 Weight 244 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 8
Package 2 Height 18,2 cm
Package 2 Width 26,6 cm
Package 2 Length 27 cm
Package 2 Weight 2,114 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 16
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 4,715 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 9
Ugovorna garancija
Garancija 18 months