Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

PKF32W735 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
PKF32W735 fotografija – Schneider- sirotin
PKF32W735
Mureva utičnica - vijčana - pod uglom - 32A - 3P + N + E -380..415VAC -nadzidna
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Mureva
Tip proizvoda ili komponente Utičnica
Kratko ime uređaja Mureva socket
Kategorija priključnice i utikača Niskonaponska
Broj polova 3P + N + E
Tip mreže AC
Standard utičnice Industrijski
Dopunske informacije
Način montiranja Nadzidno
Kategorija priključnice i utikača Pod uglom
[in] nazivna struja 32 A
[ue] nazivni napon 380...415 V
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Pozicija kontakta uzemljenja u smeru kazaljke na satu 6 h
Materijal utikača, utičnice Kućište: samogasivi konstruisan polimer
Materijal kontakta Priključci: mesing
Povezivanje - priključci Neodvojivi zavrtnji
Poprečni presek kabla 2,5…10 mm²
Spoljašnji prečnik kabla 21 mm
Tip navoja M25
Masa proizvoda 0,41 kg
Visina 130 mm
Širina 106 mm
Dubina 154 mm
Boja Siva (RAL 7035)
Boja poklopca Crvena
Okruženje
Standardi IEC 60309-1
IEC 60309-2
Ip stepen zaštite IP67 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite IK08 conforming to EN 62262
Otpornost na vatru 750 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
Relativna vlažnost 50 % pri 40 °C
70 % pri 30 °C
90 % pri 20 °C
Temperatura okoline za rad 35 °C 86400 s )
-25…40 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,000 cm
Package 1 Width 10,500 cm
Package 1 Length 16,000 cm
Package 1 Weight 378,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 17,000 cm
Package 2 Width 26,500 cm
Package 2 Length 27,000 cm
Package 2 Weight 2,031 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 10
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 4,601 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 23
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci