|
|
|
PKZA203
Mureva system adapter - 1 utičnica - šuko - 16 A - 2P+E - 220V 50/60Hz
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Mureva
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Adapter
|
Broj polova
|
2P + E
|
Standard utičnice
|
Nemački
|
Dopunske informacije
[in] nazivna struja
|
16 A
|
Broj utičnica
|
1
|
Materijal utikača, utičnice
|
Kućište: samogasivi polimer
|
Materijal kontakta
|
Pinovi: poniklovan mesing
|
Masa proizvoda
|
0,16 kg
|
Boja poklopca
|
Plava
|
Okruženje
Standardi
|
EN 50250
IEC 60309-1
IEC 60309-2
|
Ip stepen zaštite
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Ik stepen zaštite
|
IK08 conforming to EN 62262
|
Otpornost na vatru
|
850 °C u skladu sa IEC 60695-2-11
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,6 cm
|
Package 1 Width
|
5,8 cm
|
Package 1 Length
|
11,5 cm
|
Package 1 Weight
|
160,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
9,2 cm
|
Package 2 Width
|
26,8 cm
|
Package 2 Length
|
27,0 cm
|
Package 2 Weight
|
1,738 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
40
|
Package 3 Height
|
30,0 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
7,439 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
SCIP broj
|
89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno sa izuzecima
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
6
|
Ugovorna garancija
|
|