Schneider-Electric SIROTIN
 
PRA24113 fotografija – Schneider- sirotin
PRA24113
Pragma ugradni orman - IP40 - 1 x 13 modula - providna vrata
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Pragma
Tip proizvoda ili komponente Orman
Tip ormana Razvodni orman
Širina 366 mm zid:
396 mm spoljašnja strana:
Visina 330 mm zid:
360 mm spoljašnja strana:
Dubina 41 mm spoljašnja strana:
86 mm zid:
Nb of 18 mm modules per row 13
Nb of horizontal rows 1
Električna klasa izolacije Klasa II
Dupla izolacija
Obezbeđena oprema 2 x priključni blok
1 x identifikaciona oznaka
1 x set oznaka
1 x traka sa slepim poklopcima
Type of door Providni
Dopunske informacije
Montaža ormana Ugradna
9 mm redovi 26
Ukupan broj 18 mm modula 13
Snaga disipacije u w 34 W
[in] nazivna struja 63 A
Tip šine DIN
Opis montažne ploče Bez montažne ploče
Kablovski uvod Bočni definisani otvori
Odvojive ploče
Kabl ili cev
Broj priključnih blokova 1 uzemljenje (Quick) sa 14 izvodi
1 nula (Quick) sa 14 izvodi
Izvodi razvodnog bloka 3 x 25 mm² za uzemljenje
11 x 4 mm² za uzemljenje
3 x 25 mm² za nula
11 x 4 mm² za nula
Materijal kućišta Zadnji deo: tehno plastika
Vrata: tehno plastika
Prednja strana: tehno plastika
Boja Orman: bela (RAL 9016)
Prednja strana: siva (RAL 7004)
Vrata: bezbojna
Segment tržišta Male komercijalne zgrade
Stambene zgrade
Dubina za ugradnju 86 mm
Unutrašnja dubina 84 mm
Okruženje
Otpornost na vatru Zadnji deo: 650 °C
Prednja strana: 650 °C
Vrata: 650 °C
Ip stepen zaštite IP30 bez vrata
IP40 sa vratima
Ik stepen zaštite IK08 bez vrata
IK09 sa vratima
Kategorija prenapona II
Temperatura okoline za rad uređaja -25…60 °C
Standardi IEC 60670-1
IEC 60670-24
IEC 61439-1
IEC 61439-3
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 18,5 cm
Package 1 Width 42,0 cm
Package 1 Length 38,0 cm
Package 1 Weight 3,11 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Ugovorna garancija
Garancija 18 months