Schneider-Electric SIROTIN
 
PRA24418 fotografija – Schneider- sirotin
PRA24418
Pragma ugradni orman - IP40 - 4 x 18 modula - providna vrata
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Pragma
Tip proizvoda ili komponente Orman
Tip ormana Razvodni orman
Širina 456 mm zid:
486 mm spoljašnja strana:
Visina 780 mm zid:
810 mm spoljašnja strana:
Dubina 86 mm zid:
43 mm spoljašnja strana:
Nb of 18 mm modules per row 18
Nb of horizontal rows 4
Električna klasa izolacije Klasa II
Dupla izolacija
Obezbeđena oprema 2 x priključni blok
1 x identifikaciona oznaka
1 x set oznaka
1 x traka sa slepim poklopcima
Type of door Providni
Dopunske informacije
Montaža ormana Ugradna
9 mm redovi 36
Ukupan broj 18 mm modula 72
Snaga disipacije u w 100 W
[in] nazivna struja 125 A
Tip šine DIN
Opis montažne ploče Bez montažne ploče
Kablovski uvod Kabl ili cev
Odvojive ploče
Bočni definisani otvori
Broj priključnih blokova 1 uzemljenje (Quick) sa 29 izvodi
1 nula (Quick) sa 29 izvodi
Izvodi razvodnog bloka 4 x 25 mm² za uzemljenje
25 x 4 mm² za uzemljenje
4 x 25 mm² za nula
25 x 4 mm² za nula
Materijal kućišta Zadnji deo: tehno plastika
Vrata: tehno plastika
Prednja strana: tehno plastika
Boja Orman: bela (RAL 9016)
Prednja strana: siva (RAL 7004)
Vrata: bezbojna
Segment tržišta Male komercijalne zgrade
Stambene zgrade
Dubina za ugradnju 86 mm
Unutrašnja dubina 84 mm
Okruženje
Otpornost na vatru Zadnji deo: 650 °C
Prednja strana: 650 °C
Vrata: 650 °C
Ip stepen zaštite IP30 bez vrata
IP40 sa vratima
Ik stepen zaštite IK08 bez vrata
IK09 sa vratima
Kategorija prenapona II
Temperatura okoline za rad uređaja -25…60 °C
Standardi IEC 60670-1
IEC 60670-24
IEC 61439-1
IEC 61439-3
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 18,500 cm
Package 1 Width 52,500 cm
Package 1 Length 83,000 cm
Package 1 Weight 79,341 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 160,000 cm
Package 2 Width 80,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 805,410 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Garancija 18 months