|
|
|
PRA31318
Pragma flush orman - IP40 - 3 k 18 modula - obična vrata
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije НОВ 20, 2023
|
|
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Pragma
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Orman
|
Tip ormana
|
Razvodni orman
|
Širina
|
456 mm zid:
486 mm spoljašnja strana:
|
Visina
|
630 mm zid:
660 mm spoljašnja strana:
|
Dubina
|
86 mm zid:
43 mm spoljašnja strana:
|
Nb of 18 mm modules per row
|
18
|
Nb of horizontal rows
|
3
|
Električna klasa izolacije
|
Dupla izolacija
Klasa II
|
Obezbeđena oprema
|
2 x priključni blok
1 x identifikaciona oznaka
1 x set oznaka
1 x traka sa slepim poklopcima
|
Type of door
|
Puni
|
Dopunske informacije
Montaža ormana
|
Ugradna
|
9 mm redovi
|
36
|
Ukupan broj 18 mm modula
|
54
|
Snaga disipacije u w
|
68 W
|
[in] nazivna struja
|
125 A
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
800 V
|
Tip šine
|
DIN
|
Opis montažne ploče
|
Bez montažne ploče
|
Kablovski uvod
|
Odvojive ploče
Bočni definisani otvori
Kabl ili cev
|
Broj priključnih blokova
|
1 uzemljenje (Quick) sa 24 izvodi
1 nula (Quick) sa 24 izvodi
|
Izvodi razvodnog bloka
|
3 x 25 mm² za uzemljenje
21 x 4 mm² za uzemljenje
3 x 25 mm² za nula
21 x 4 mm² za nula
|
Materijal kućišta
|
Zadnji deo: tehno plastika
Vrata: tehno plastika
Prednja strana: tehno plastika
|
Boja
|
Vrata: bela (RAL 9016)
Orman: bela (RAL 9016)
Prednja strana: siva (RAL 7004)
|
Segment tržišta
|
Male komercijalne zgrade
Stambene zgrade
|
Dubina za ugradnju
|
86 mm
|
Unutrašnja dubina
|
84 mm
|
Okruženje
Otpornost na vatru
|
Zadnji deo: 650 °C
Prednja strana: 650 °C
Vrata: 650 °C
|
Ip stepen zaštite
|
IP30 bez vrata
IP40 sa vratima
|
Ik stepen zaštite
|
IK08 bez vrata
IK09 sa vratima
|
Kategorija prenapona
|
II
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…60 °C
|
Standardi
|
IEC 60670-1
IEC 60670-24
IEC 61439-1
IEC 61439-3
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
19,000 cm
|
Package 1 Width
|
50,500 cm
|
Package 1 Length
|
68,000 cm
|
Package 1 Weight
|
5,992 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
160,000 cm
|
Package 2 Width
|
80,000 cm
|
Package 2 Length
|
120,000 cm
|
Package 2 Weight
|
71,920 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|