Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

R9H13387 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
R9H13387 fotografija – Schneider- sirotin
R9H13387
Resi9 10 blanking plates (5 Mod)
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Resi9
Tip proizvoda ili komponente Prazna ploča
Pribor / posebna kategorija Izolacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda Opale orman
Resi9 orman
Količina po setu Set od 10
Dopunske informacije
Masa proizvoda 100 g
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,000 cm
Package 1 Width 9,000 cm
Package 1 Length 25,500 cm
Package 1 Weight 111,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 25
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 3,341 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 600
Package 3 Height 101,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 120,000 cm
Package 3 Weight 87,150 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7
BVB
print Prihvaćeno
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1