Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

R9J02163 |
Schneider-Electric SIROTIN
R9J02163 fotografija – Schneider- sirotin
R9J02163
Resi9 Neozed D02 1P 63A Fuse Carrier Base
Schneider Electric
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Resi9
Tip proizvoda ili komponente Zaštitni prekidač
Kod veličine osigurača D02
Boja Bela
Količina po setu Set od 1
Dopunske informacije
Broj polova 1P
Pridruženi osigurač 63 A
[ue] nazivni napon 400 V AC
250 V DC
Nazivna prekidna moć 50 kA AC
8 kA DC
Nosači za montažu DIN šina
9 mm redovi 3
Visina 68 mm
Širina 27 mm
Dubina 59 mm
Masa proizvoda 64 g
Materijal Plastika
Povezivanje - priključci Vijčani priključak (donji) 1,5…35 mm² kabl(ovi) fleksibilni
Vijčani priključak (donji) 1,5…35 mm² kabl(ovi) fleksibilni sa kablovskim završetkom
Vijčani priključak (donji) 1…35 mm² kabl(ovi) kruti
Vijčani priključak (gornji) 1,5…25 mm² kabl(ovi) fleksibilni
Vijčani priključak (gornji) 1,5…25 mm² kabl(ovi) fleksibilni sa kablovskim završetkom
Vijčani priključak (gornji) 1…25 mm² kabl(ovi) kruti
Dužina ogoljenog dela žice 12 mm
Moment pritezanja 2,5 N.m
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20 conforming to IEC 60269
IP40 (modularni orman) conforming to IEC 60269
Standardi IEC 60269-3
HD 60269-3
EN/IEC 60269-1
DIN EN 60269-1 (VDE 0636-1)
DIN VDE 0636-3 (VDE 0636-3)
Oznake kvaliteta VDE
Temperatura okoline za rad uređaja -25…40 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,8 cm
Package 1 Width 6,0 cm
Package 1 Length 6,2 cm
Package 1 Weight 67,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 15
Package 2 Height 6,9 cm
Package 2 Width 8,8 cm
Package 2 Length 34,5 cm
Package 2 Weight 1,056 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 180
Package 3 Height 30,0 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 13,167 kg
Održivost ponude
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno