Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

R9XE410 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
R9XE410 fotografija – Schneider- sirotin
R9XE410
set od 10 krajnjih poklopaca 4P
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Resi9
Ime proizvoda Linergy FH
Tip proizvoda ili komponente Poklopac češljaste sabirnice
Pribor / posebna kategorija Izolacioni pribor
Broj polova 4P
Količina po setu Set od 10
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda Acti9
Resi9
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,8 cm
Package 1 Width 3 cm
Package 1 Length 8,5 cm
Package 1 Weight 8 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 100
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 1,13 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Garancija 18 months