Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

R9XFH318 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
R9XFH318 fotografija – Schneider- sirotin
R9XFH318
Resi9 češljasta sabirnica - 3P 63A - 18 modula
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Resi9
Tip proizvoda ili komponente Češljasta sabirnica
Način montiranja Horizontalna
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Opis linija 3L
Length in 18 mm modules 18
Standardi EN/IEC 61439-1
Sertifikacije proizvoda CE
Dopunske informacije
Broj priključaka 6 priključaka 3 L
Konfiguracija polova 1 x 3P
Povezivanje 18 mm
Tip priključka Viljuškasti
Udaljenost između terminala 54 mm
Označavanje L1 L2 L3
Izolacija Izolovano
Prezentacija uređaja Može se seći
[ie] nazivna radna struja 63 A pri 40 °C
[ue] nazivni napon 400 V AC faza/faza
[ui] nazivni napon izolacije 500 V AC
Lokacija montaže Dno na dvostruko povezivanje
9 mm redovi 36
Širina 320 mm
Boja Bela (RAL 9003)
Kompatibilnost grupe proizvoda Acti9 Acti 9 K60
Resi9 Resi9 MCB
Resi9 Resi9 RCBO
Resi9 Resi9 RCCB
Resi9 Resi9 SWITCH
Okruženje
Otpornost na vatru 960 °C 30 s ) u skladu sa IEC 60695-2-1
Stepen zaprljanosti 3
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,800 cm
Package 1 Width 1,800 cm
Package 1 Length 32,500 cm
Package 1 Weight 128,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 5,800 cm
Package 2 Width 9,000 cm
Package 2 Length 35,000 cm
Package 2 Weight 720,000 g
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 30
Package 3 Height 15,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 4,650 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 41a8b1b0-6424-4682-ac9c-98796ac87431
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno
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
Garancija 18 months