|
|
|
R9XFH357
Resi9 - češljasta sabirnica - 3L - korak 18 mm - 57 modula - 63 A
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Resi9
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Češljasta sabirnica
|
Način montiranja
|
Horizontalna
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za povezivanje
|
Opis linija
|
3L
|
Length in 18 mm modules
|
57
|
Standardi
|
EN/IEC 61439-1
|
Sertifikacije proizvoda
|
CE
|
Dopunske informacije
Broj priključaka
|
19 priključaka 3 L
|
Konfiguracija polova
|
1 x 3P
|
Povezivanje
|
18 mm
|
Tip priključka
|
Viljuškasti
|
Udaljenost između terminala
|
54 mm
|
Označavanje
|
L1 L2 L3
|
Izolacija
|
Izolovano
|
Prezentacija uređaja
|
Može se seći
|
[ie] nazivna radna struja
|
63 A pri 40 °C
|
[ue] nazivni napon
|
400 V AC faza/faza
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
500 V AC
|
Lokacija montaže
|
Dno na dvostruko povezivanje
|
9 mm redovi
|
114
|
Širina
|
1000 mm
|
Boja
|
Bela (RAL 9003)
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Acti9 Acti 9 K60
Resi9 Resi9 MCB
Resi9 Resi9 RCBO
Resi9 Resi9 RCCB
Resi9 Resi9 SWITCH
|
Okruženje
Otpornost na vatru
|
960 °C 30 s ) u skladu sa IEC 60695-2-1
|
Stepen zaprljanosti
|
3
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,600 cm
|
Package 1 Width
|
1,600 cm
|
Package 1 Length
|
101,700 cm
|
Package 1 Weight
|
429,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
5,500 cm
|
Package 2 Width
|
107,000 cm
|
Package 2 Length
|
8,800 cm
|
Package 2 Weight
|
2,321 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
270
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
137,334 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
SCIP broj
|
12618b2a-bc0e-4c2d-bb7b-9185c26e01fe
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|