|
|
|
R9XFH418
Resi9 češljasta sabirnica - 4P N L1 L2 L3 - 18 mod.
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Resi9
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Češljasta sabirnica
|
Način montiranja
|
Horizontalna
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za povezivanje
|
Opis linija
|
3L + N
|
Length in 18 mm modules
|
18
|
Standardi
|
EN/IEC 61439-1
|
Sertifikacije proizvoda
|
CE
|
Dopunske informacije
Broj priključaka
|
4 priključka N + 3 L
|
Konfiguracija polova
|
1 x 3P + N
1 x 4P
|
Povezivanje
|
18 mm
|
Tip priključka
|
Viljuškasti
|
Udaljenost između terminala
|
72 mm
|
Označavanje
|
N L1 L2 L3
|
Izolacija
|
Izolovano
|
Prezentacija uređaja
|
Može se seći
|
[ie] nazivna radna struja
|
63 A pri 40 °C
|
[ue] nazivni napon
|
230 V AC faza/N
400 V AC faza/faza
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
500 V AC
|
Lokacija montaže
|
Dno na dvostruko povezivanje
|
9 mm redovi
|
36
|
Širina
|
320 mm
|
Boja
|
Bela (RAL 9003)
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Acti9 Acti 9 K60
Resi9 Resi9 MCB
Resi9 Resi9 RCBO
Resi9 Resi9 RCCB
Resi9 Resi9 SWITCH
|
Okruženje
Otpornost na vatru
|
960 °C 30 s ) u skladu sa IEC 60695-2-1
|
Stepen zaprljanosti
|
3
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,8 cm
|
Package 1 Width
|
2,5 cm
|
Package 1 Length
|
32,5 cm
|
Package 1 Weight
|
156 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
5,8 cm
|
Package 2 Width
|
9 cm
|
Package 2 Length
|
34,7 cm
|
Package 2 Weight
|
854 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
30
|
Package 3 Height
|
15 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
5,618 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
SCIP broj
|
41a8b1b0-6424-4682-ac9c-98796ac87431
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|