Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

RE17LAMW |
Schneider-Electric SIROTIN
 
RE17LAMW fotografija – Schneider- sirotin
RE17LAMW
vremenski relej kašnjenje po uključenju - 1 s..100 h -24..240 V AC/DC -tranzist.
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony Timer Relays
Tip digitalnog izlaza Tranzistorski
Širina 17,5 mm
Tip proizvoda ili komponente Single function relay
Ime komponente RE17L
Opseg vremenskog kašnjenja 1...10 s
10...100 h
6...60 s
0.1...1 s
1...10 min
6...60 min
1...10 h
Nazivna izlazna struja 0,7 A
Dopunske informacije
Način upravljanja Izborni prekidač prednji panel
[us] nazivni napon napajanja 24...240 V AC/DC 50/60 Hz
Opseg napona 0.85...1.1 Us
Frekvencija napajanja 50...60 Hz +/- 5 %
Control signal pulse width 0.05 s tipično
Otpornost izolacije 100 MOhm pri 500 V DC u skladu sa IEC 60664-1
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 5 kV tokom 1.2/50 µs
Power on delay 100 milisekundi
Povezivanje - priključci Vijčani priključci, 1 x 0.5...1 x 3.3 mm² (AWG 20...AWG 12) jednožični bez kablovskog završetka
Vijčani priključci, 2 x 0.5...2 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) jednožični bez kablovskog završetka
Vijčani priključci, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) fleksibilni sa kablovskim završetkom
Vijčani priključci, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² (AWG 24...AWG 16) fleksibilni sa kablovskim završetkom
Moment pritezanja 0,6…1 N.m u skladu sa IEC 60947-1
Dielektrična snaga 2,5 kV 1 mA/1 minut 50 Hz u skladu sa IEC 61812-1
Materijal kućišta Samogasivi
Tačnost ponavljanja +/- 0.5 % u skladu sa IEC 61812-1
Temperaturni drift +/- 0.05 %/°C
Naponski drift +/- 0.2 %/V
Podešavanje tačnosti kašnjenja +/- 10 % od pune skale pri 25 °C u skladu sa IEC 61812-1
Time delay type Power on-delay - A- Power on-delay relay
Vreme reseta 350 milisekundi pri isključenju tipično
Faktor opterećenja 100 %
Snaga potrošnje u va 0…3 VA pri 240 V AC
Maksimalna potrošnja u w 1,5 W pri 240 V DC
Prekidna moć 0,5 A AC/DC u skladu sa UL
0,7 A AC/DC pri 20 °C
Operating frequency 10 Hz
Maksimalna izlazna struja 20 A
Minimalna struja preklapanja 10 mA
Maksimalna struja curenja 5 mA
Maksimalni napon preklapanja 250 V AC/DC
Maksimalni pad napona <4 V 3-žični
<8 V 2-žični
Električna trajnost 100000000 ciklusa
Označavanje CE
Puzna staza 4 kV/3 u skladu sa IEC 60664-1
Sigurnosni podaci o pouzdanosti MTTFd = 353.8 godina
B10d = 320000
Pozicija montaže Bilo koja pozicija u odnosu na normalnu vertikalnu montažnu ploču
Držač za montažu 35 mm DIN šina u skladu sa IEC 60715
Dostupna funkcija A- Power on-delay relay-1 solid state output
Tip upravljanja Bez test tastera
Masa proizvoda 0,068 kg
Vrsta kašnjenja A
Funkcionalnost Vremenska zakasnelo uključenje
Number of functions 1
Kompatibilnost RE17
Okruženje
Otpornost na mikroprekide 20 milisekundi
Faktor smanjenja karakteristika 5 mA/°C
Standardi 2004/108/EC
IEC 61000-6-1
2006/95/EC
IEC 61000-6-3
IEC 61000-6-2
IEC 61812-1
IEC 61000-6-4
Sertifikacija proizvoda GL
CSA
cULus
Temperatura okoline za skladištenje -30…60 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -20…60 °C
Ip stepen zaštite IP20 u skladu sa IEC 60529 (priključni blok)
IP40 u skladu sa IEC 60529 (kućište)
IP50 u skladu sa IEC 60529 (prednji panel)
Otpornost na vibracije 20 m/s² (f= 10…150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na udare 15 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60068-2-27
Relativna vlažnost 93 % bez kondenzacije u skladu sa IEC 60068-2-30
Elektromagnetna kompatibilnost Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja: (u kontaktu) nivo 3 test nivo: 6 kV u skladu sa IEC 61000-4-2
Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja: (u vazduhu) nivo 3 test nivo: 8 kV u skladu sa IEC 61000-4-2
Osetljivost na elektromagnetna polja: (80 MHz do 1 GHz) nivo 3 test nivo: 10 V/m u skladu sa IEC 61000-4-3
Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal: (spojnica za kapacitivno povezivanje) nivo 3 test nivo: 1 kV u skladu sa IEC 61000-4-4
Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal: (direktno) nivo 3 test nivo: 2 kV u skladu sa IEC 61000-4-4
1.2/50 µs test otpornosti udarnog talasa: (diferencijalni mod) nivo 3 test nivo: 1 kV u skladu sa IEC 61000-4-5
1.2/50 µs test otpornosti udarnog talasa: (asimetrični napon) nivo 3 test nivo: 2 kV u skladu sa IEC 61000-4-5
Radio smetnje emisije vezane sa vodovima: (0.15...80 MHz) nivo 3 test nivo: 10 V u skladu sa IEC 61000-4-6
Test otpornosti propada i prekida napona: (1 ciklus) test nivo: 0 % u skladu sa IEC 61000-4-11
Test otpornosti propada i prekida napona: (25/30 ciklusa) test nivo: 70 % u skladu sa IEC 61000-4-11
Licencu: klasa B u skladu sa EN 55022
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,600 cm
Package 1 Width 7,800 cm
Package 1 Length 9,500 cm
Package 1 Weight 70,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 40
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 3,270 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 7bdc2711-0ad2-427c-8ece-532c5e9f09d7
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 73