Tip kontakata i sastav
|
1 C/O
|
Materijal kontakata
|
Bez kadmijuma
|
Visina
|
90 mm
|
Dubina
|
72 mm
|
Način upravljanja
|
Izborni prekidač prednji panel
|
[us] nazivni napon napajanja
|
24...240 V AC 50/60 Hz
24 V DC
|
Opseg napona
|
0.85...1.1 Us
|
Frekvencija napajanja
|
50...60 Hz +/- 5 %
|
Release of input voltage
|
10 V
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključci, 1 x 0.5...1 x 3.3 mm² (AWG 20...AWG 12) jednožični bez kablovskog završetka
Vijčani priključci, 2 x 0.5...2 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) jednožični bez kablovskog završetka
Vijčani priključci, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) fleksibilni sa kablovskim završetkom
Vijčani priključci, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² (AWG 24...AWG 16) fleksibilni sa kablovskim završetkom
|
Moment pritezanja
|
0,6…1 N.m u skladu sa IEC 60947-1
|
Materijal kućišta
|
Samogasivi
|
Tačnost ponavljanja
|
+/- 0.5 % u skladu sa IEC 61812-1
|
Temperaturni drift
|
+/- 0.05 %/°C
|
Naponski drift
|
+/- 0.2 %/V
|
Podešavanje tačnosti kašnjenja
|
+/- 10 % od pune skale pri 25 °C u skladu sa IEC 61812-1
|
Time delay type
|
Asymmetrical flashing - L- Asymmetrical flashing relay (starting pulse-off)
Asymmetrical flashing - Li- Asymmetrical flashing relay (starting pulse-on)
|
Control signal pulse width
|
100 ms sa opterećenjem u paraleli tipično
30 ms tipično
|
Otpornost izolacije
|
100 MOhm pri 500 V DC u skladu sa IEC 60664-1
|
Vreme reseta
|
120 milisekundi pri isključenju tipično
|
Faktor opterećenja
|
100 %
|
Snaga potrošnje u va
|
0…32 VA pri 240 V AC
|
Maksimalna potrošnja u w
|
0,6 W pri 24 V DC
|
Minimalna struja preklapanja
|
10 mA pri 5 V DC
|
Maksimalna struja preklapanja
|
8 A AC/DC
|
Maksimalni napon preklapanja
|
250 V AC
|
Prekidna moć
|
2000 VA
|
Operating frequency
|
10 Hz
|
Električna trajnost
|
100000 ciklusa za rezistivno opterećenje (8 A pri 250 V AC maksimum)
|
Mehanička trajnost
|
10000000 ciklusa
|
Dielektrična snaga
|
2,5 kV 1 mA/1 minut 50 Hz u skladu sa IEC 61812-1
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
5 kV tokom 1.2/50 µs
|
Power on delay
|
100 milisekundi
|
Označavanje
|
CE
|
Puzna staza
|
4 kV/3 u skladu sa IEC 60664-1
|
Sigurnosni podaci o pouzdanosti
|
MTTFd = 296.8 godina
B10d = 270000
|
Pozicija montaže
|
Bilo koja pozicija u odnosu na normalnu vertikalnu montažnu ploču
|
Držač za montažu
|
35 mm DIN šina u skladu sa IEC 60715
|
Lokalna signalizacija
|
LED indikator za kontinualno: relej pod naponom, vremenska funkcija se ne izvršava trenutno
LED indikator 80 % ON i 20 % OFF za treperenje: izvršavanje zadate funkcije u toku
|
Dostupna funkcija
|
L- Asymmetrical flashing relay (starting pulse-off)-1 C/O
Li- Asymmetrical flashing relay (starting pulse-on)-1 C/O
|
Masa proizvoda
|
0,07 kg
|
Tip upravljanja
|
Bez test tastera
|
Number of functions
|
2
|
Vrsta kašnjenja
|
L, Li
|
Funkcionalnost
|
Tajmer asimetrične povorke impulsa
|
Kompatibilnost
|
RE17
|
Otpornost na mikroprekide
|
20 milisekundi
|
Standardi
|
2006/95/EC
IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-4
2004/108/EC
IEC 61812-1
IEC 61000-6-3
IEC 61000-6-1
|
Sertifikacija proizvoda
|
GL
cULus
CSA
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-30…60 °C
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-20…60 °C
|
Ip stepen zaštite
|
IP20 u skladu sa IEC 60529 (priključni blok)
IP40 u skladu sa IEC 60529 (kućište)
IP50 u skladu sa IEC 60529 (prednji panel)
|
Otpornost na vibracije
|
20 m/s² (f= 10…150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Otpornost na udare
|
15 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60068-2-27
|
Relativna vlažnost
|
93 % bez kondenzacije u skladu sa IEC 60068-2-30
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja: (u kontaktu) nivo 3 test nivo: 6 kV u skladu sa IEC 61000-4-2
Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja: (u vazduhu) nivo 3 test nivo: 8 kV u skladu sa IEC 61000-4-2
Osetljivost na elektromagnetna polja: (80 MHz do 1 GHz) nivo 3 test nivo: 10 V/m u skladu sa IEC 61000-4-3
Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal: (spojnica za kapacitivno povezivanje) nivo 3 test nivo: 1 kV u skladu sa IEC 61000-4-4
Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal: (direktno) nivo 3 test nivo: 2 kV u skladu sa IEC 61000-4-4
1.2/50 µs test otpornosti udarnog talasa: (diferencijalni mod) nivo 3 test nivo: 1 kV u skladu sa IEC 61000-4-5
1.2/50 µs test otpornosti udarnog talasa: (asimetrični napon) nivo 3 test nivo: 2 kV u skladu sa IEC 61000-4-5
Radio smetnje emisije vezane sa vodovima: (0.15...80 MHz) nivo 3 test nivo: 10 V u skladu sa IEC 61000-4-6
Test otpornosti propada i prekida napona: (1 ciklus) test nivo: 0 % u skladu sa IEC 61000-4-11
Test otpornosti propada i prekida napona: (25/30 ciklusa) test nivo: 70 % u skladu sa IEC 61000-4-11
Licencu: klasa B u skladu sa EN 55022
|