Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

RE17RMJU |
Schneider-Electric SIROTIN
 
RE17RMJU fotografija – Schneider- sirotin
RE17RMJU
vremenski relej 10 funkcija - 1 s..100 h - 12 V AC/DC - 1 OC
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony Timer Relays
Tip digitalnog izlaza Relej
Tip proizvoda ili komponente Modularni vremenski relej
Širina 17,5 mm
Kratko ime uređaja RE17R
Tip kašnjenja Power on-delay
On-delay and off-delay
Interval
Kašnjenje isključenja
Symmetrical flashing
Opseg vremenskog kašnjenja 1...10 s
6...60 s
10...100 h
1...10 min
1...10 h
0.1...1 s
6...60 min
Nazivna izlazna struja 8 A
Dopunske informacije
Tip kontakata i sastav 1 C/O
Materijal kontakata Bez kadmijuma
Visina 90 mm
Dubina 72 mm
Način upravljanja Izborni prekidač prednji panel
[us] nazivni napon napajanja 12 V AC/DC 50/60 Hz
Opseg napona 0.9...1.2 Us
Frekvencija napajanja 50...60 Hz +/- 5 %
Release of input voltage 5 V
Povezivanje - priključci Vijčani priključci, 1 x 0.5...1 x 3.3 mm² (AWG 20...AWG 12) jednožični bez kablovskog završetka
Vijčani priključci, 2 x 0.5...2 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) jednožični bez kablovskog završetka
Vijčani priključci, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) fleksibilni sa kablovskim završetkom
Vijčani priključci, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² (AWG 24...AWG 16) fleksibilni sa kablovskim završetkom
Moment pritezanja 0,6…1 N.m u skladu sa IEC 60947-1
Materijal kućišta Samogasivi
Tačnost ponavljanja +/- 0.5 % u skladu sa IEC 61812-1
Temperaturni drift +/- 0.05 %/°C
Naponski drift +/- 0.2 %/V
Podešavanje tačnosti kašnjenja +/- 10 % od pune skale pri 25 °C u skladu sa IEC 61812-1
Time delay type Power on-delay - A- Power on-delay relay
On-delay and off-delay - Ac- On-delay and off-delay relay w/ control signal
Power on-delay - At- Power on-delay relay w/ pause/summation (Y1)
Interval - B- Single interval relay w/ control signal
Interval - Bw- Double interval relay w/ control signal
Kašnjenje isključenja - C- Off-delay relay w/ control signal
Symmetrical flashing - D- Symmetrical flashing relay (starting pulse-off)
Symmetrical flashing - Di- Symmetrical flashing relay (starting pulse-on)
Interval - H- Interval relay
Interval - Ht- Interval relay w/ pause/summation (Y1)
Control signal pulse width 100 ms sa opterećenjem u paraleli tipično
30 ms tipično
Otpornost izolacije 100 MOhm pri 500 V DC u skladu sa IEC 60664-1
Vreme reseta 120 milisekundi pri isključenju tipično
Faktor opterećenja 100 %
Snaga potrošnje u va 0…0,7 VA pri 12 V AC
Maksimalna potrošnja u w 0,5 W pri 12 V DC
Minimalna struja preklapanja 10 mA pri 5 V DC
Maksimalna struja preklapanja 8 A AC/DC
Maksimalni napon preklapanja 250 V AC
Prekidna moć 2000 VA
Operating frequency 10 Hz
Električna trajnost 100000 ciklusa za rezistivno opterećenje (8 A pri 250 V AC maksimum)
Mehanička trajnost 10000000 ciklusa
Dielektrična snaga 2,5 kV 1 mA/1 minut 50 Hz u skladu sa IEC 61812-1
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 5 kV tokom 1.2/50 µs
Power on delay 100 milisekundi
Označavanje CE
Puzna staza 4 kV/3 u skladu sa IEC 60664-1
Sigurnosni podaci o pouzdanosti MTTFd = 296.8 godina
B10d = 270000
Pozicija montaže Bilo koja pozicija u odnosu na normalnu vertikalnu montažnu ploču
Držač za montažu 35 mm DIN šina u skladu sa IEC 60715
Lokalna signalizacija LED indikator za kontinualno: relej pod naponom, vremenska funkcija se ne izvršava trenutno
LED indikator 80 % ON i 20 % OFF za treperenje: izvršavanje zadate funkcije u toku
LED indikator 5 % ON i 95 % OFF za treperenje:kelem nije pod naponom,vremenska f-ja nije aktivna (izuzev Di-D,Li-L)
Dostupna funkcija A- Power on-delay relay-1 C/O
Ac- On-delay and off-delay relay w/ control signal-1 C/O
At- Power on-delay relay w/ pause/summation (Y1)-1 C/O
B- Single interval relay w/ control signal-1 C/O
Bw- Double interval relay w/ control signal-1 C/O
C- Off-delay relay w/ control signal-1 C/O
D- Symmetrical flashing relay (starting pulse-off)-1 C/O
Di- Symmetrical flashing relay (starting pulse-on)-1 C/O
H- Interval relay-1 C/O
Ht- Interval relay w/ pause/summation (Y1)-1 C/O
Masa proizvoda 0,07 kg
Tip upravljanja Bez test tastera
Number of functions 10
Vrsta kašnjenja A, Ac, At, B, Bw, C, D, Di, H, Ht
Funkcionalnost Više funkcija
Kompatibilnost RE17
Okruženje
Otpornost na mikroprekide 20 milisekundi
Standardi 2006/95/EC
2004/108/EC
IEC 61000-6-4
IEC 61000-6-1
IEC 61000-6-3
IEC 61812-1
IEC 61000-6-2
Sertifikacija proizvoda CSA
GL
cULus
Temperatura okoline za skladištenje -30…60 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -20…60 °C
Ip stepen zaštite IP20 u skladu sa IEC 60529 (priključni blok)
IP40 u skladu sa IEC 60529 (kućište)
IP50 u skladu sa IEC 60529 (prednji panel)
Otpornost na vibracije 20 m/s² (f= 10…150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na udare 15 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60068-2-27
Relativna vlažnost 93 % bez kondenzacije u skladu sa IEC 60068-2-30
Elektromagnetna kompatibilnost Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja: (u kontaktu) nivo 3 test nivo: 6 kV u skladu sa IEC 61000-4-2
Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja: (u vazduhu) nivo 3 test nivo: 8 kV u skladu sa IEC 61000-4-2
Osetljivost na elektromagnetna polja: (80 MHz do 1 GHz) nivo 3 test nivo: 10 V/m u skladu sa IEC 61000-4-3
Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal: (spojnica za kapacitivno povezivanje) nivo 3 test nivo: 1 kV u skladu sa IEC 61000-4-4
Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal: (direktno) nivo 3 test nivo: 2 kV u skladu sa IEC 61000-4-4
1.2/50 µs test otpornosti udarnog talasa: (diferencijalni mod) nivo 3 test nivo: 1 kV u skladu sa IEC 61000-4-5
1.2/50 µs test otpornosti udarnog talasa: (asimetrični napon) nivo 3 test nivo: 2 kV u skladu sa IEC 61000-4-5
Radio smetnje emisije vezane sa vodovima: (0.15...80 MHz) nivo 3 test nivo: 10 V u skladu sa IEC 61000-4-6
Test otpornosti propada i prekida napona: (1 ciklus) test nivo: 0 % u skladu sa IEC 61000-4-11
Test otpornosti propada i prekida napona: (25/30 ciklusa) test nivo: 70 % u skladu sa IEC 61000-4-11
Licencu: klasa B u skladu sa EN 55022
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,8 cm
Package 1 Width 8,0 cm
Package 1 Length 9,8 cm
Package 1 Weight 80,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 40
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 3,475 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 7bdc2711-0ad2-427c-8ece-532c5e9f09d7
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 20