Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

RE22R1QMU |
Schneider-Electric SIROTIN
 
RE22R1QMU fotografija – Schneider- sirotin
RE22R1QMU
zvezda-trougao vremenski relej - 24VDC/24..240 V AC - 1 C/O
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony Timer Relays
Tip digitalnog izlaza Relej
Tip proizvoda ili komponente Modularni vremenski relej
Kratko ime uređaja RE22
Nazivna izlazna struja 8 A
Dopunske informacije
Tip i sastav kontakta 1 C/O vremenski podesivi kontakt
Tip kašnjenja Star-delta
Opseg vremenskog kašnjenja 1...10 min
6...60 s
0.1...1 s
1...10 h
1...10 s
6...60 min
10...100 h
Način upravljanja Zakretna ručica prednji panel
[us] nazivni napon napajanja 24...240 V AC
24 V DC
Opseg napona 0.85...1.1 Us
Frekvencija napajanja 50...60 Hz +/- 5 %
Povezivanje - priključci Vijčani priključci, 2 x 1.5 mm² sa kablovskim završetkom
Vijčani priključci, 2 x 2.5 mm² bez kablovskog završetka
Moment pritezanja 0,6…1 N.m u skladu sa IEC 60947-1
Materijal kućišta Samogasivi
Tačnost ponavljanja +/- 0.5 % u skladu sa IEC 61812-1
Temperaturni drift +/- 0.05 %/°C
Naponski drift +/- 0.2 %/V
Podešavanje tačnosti kašnjenja +/- 10 % od pune skale pri 25 °C u skladu sa IEC 61812-1
Time delay type Star-delta - Q-Star-delta relay (2 NO outputs with same common)
Control signal pulse width 30 milisekundi
100 milisekundi podopterećenje
Otpornost izolacije 100 MOhm pri 500 V DC u skladu sa IEC 60664-1
Recovery time 120 milisekundi pri isključenju
Otpornost na mikroprekide 10 milisekundi
Snaga potrošnje u va 50 VA pri 240 V AC
Snaga potrošnje u w 0,7 W pri 24 V DC
Prekidna moć 2000 VA
Minimalna struja preklapanja 10 mA pri 5 V
Maksimalna struja preklapanja 8 mA
Maksimalni napon preklapanja 250 V
Električna trajnost 100000 ciklusa za rezistivno opterećenje, 8 A pri 250 V, AC
Mehanička trajnost 10000000 ciklusa
Rated impulse withstand voltage 5 kV za 1,2…50 mikrosekundi u skladu sa IEC 60664-1
5 kV u skladu sa IEC 61812-1
Power on delay 100 milisekundi
Sigurnosni podaci o pouzdanosti MTTFd = 182.6 godina
B10d = 170000
Pozicija montaže Bilo koja pozicija u odnosu na normalnu vertikalnu montažnu ploču
Držač za montažu 35 mm DIN šina u skladu sa IEC 60715
Statusne led lampice Zelena LED lampica (treperenje) za vremenska funkcija aktivna
Zelena LED lampica (trajna) za uključen uređaj
Žuta LED lampica za kalem pod naponom
Dostupna funkcija Q-Star-delta relay (2 NO outputs with same common)-1 C/O
Širina 22,5 mm
Masa proizvoda 0,086 kg
Tip upravljanja With test button
Number of functions 1
Okruženje
Dielektrična snaga 2,5 kV za 1 mA/1 minut pri 50 Hz u skladu sa IEC 61812-1
Standardi IEC 61000-6-4
IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-3
IEC 61000-6-1
IEC 61812-1
Direktive 2006/95/EC - niskonaponska direktiva
2004/108/EC - elektromagnetna kompatibilnost
Sertifikacija proizvoda CSA
EAC
RCM
CE
CCC
GL
cULus
Temperatura okoline za rad uređaja -20…60 °C
Temperatura okoline za skladištenje -30…60 °C
Ip stepen zaštite IP40 kućište: conforming to IEC 60529
IP20 priključni blok: conforming to IEC 60529
IP40 prednja strana: conforming to IEC 60529
Otpornost na vibracije 20 m/s² (f= 10…150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na udare 15 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60068-2-27
Relativna vlažnost 93 %, bez kondenzacije u skladu sa IEC 60068-2-30
Elektromagnetna kompatibilnost Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja - test level: 6 kV nivo 3 (kontakt pražnjenja) conforming to IEC 61000-4-2
Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja - test level: 8 kV nivo 3 (pražnjenje u vazduhu) conforming to IEC 61000-4-2
Test otpornosti brzih prelaza - test level: 1 kV nivo 3 (spojnica za kapacitivno povezivanje) conforming to IEC 61000-4-4
Test otpornosti brzih prelaza - test level: 2 kV nivo 3 (direktni kontakt) conforming to IEC 61000-4-4
Test otpornosti udara - test level: 1 kV nivo 3 (diferencijalni mod) conforming to IEC 61000-4-5
Test otpornosti udara - test level: 2 kV nivo 3 (asimetrični napon) conforming to IEC 61000-4-5
Test otpornosti na emisije vezane sa zračenjem EM polja - test level: 10 V nivo 3 (0.15...80 MHz) conforming to IEC 61000-4-6
Test otpornosti elektromagnetnog polja - test level: 10 V/m nivo 3 (80 MHz...1 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Otpornost na mikroprekide i propade napona - test level: 30 % (500 ms) conforming to IEC 61000-4-11
Otpornost na mikroprekide i propade napona - test level: 100 % (20 ms) conforming to IEC 61000-4-11
Licencu klasa B conforming to EN 55022
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,6 cm
Package 1 Width 8,2 cm
Package 1 Length 9,6 cm
Package 1 Weight 98,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 40
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 4,309 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 7bdc2711-0ad2-427c-8ece-532c5e9f09d7
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 53