Tip i sastav kontakta
|
1 C/O vremenski podesivi kontakt
1 C/O vremenski podesivi ili trenutni kontakti
|
Tip kašnjenja
|
Pulse delay
Safe-guard
Bistable
Interval
|
Opseg vremenskog kašnjenja
|
0.1...1 s
1...10 h
1...10 s
6...60 min
10...100 h
6...60 s
1...10 min
|
Način upravljanja
|
Zakretna ručica prednji panel
|
[us] nazivni napon napajanja
|
24...240 V AC
24 V DC
|
Opseg napona
|
0.85...1.1 Us
|
Frekvencija napajanja
|
50...60 Hz +/- 5 %
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključci, 2 x 1.5 mm² sa kablovskim završetkom
Vijčani priključci, 2 x 2.5 mm² bez kablovskog završetka
|
Moment pritezanja
|
0,6…1 N.m u skladu sa IEC 60947-1
|
Materijal kućišta
|
Samogasivi
|
Tačnost ponavljanja
|
+/- 0.5 % u skladu sa IEC 61812-1
|
Temperaturni drift
|
+/- 0.05 %/°C
|
Naponski drift
|
+/- 0.2 %/V
|
Podešavanje tačnosti kašnjenja
|
+/- 10 % od pune skale pri 25 °C u skladu sa IEC 61812-1
|
Time delay type
|
Pulse delay - Ad- Pulse delayed relay w/ control signal
Pulse delay - Ah- Pulse delayed relay (single cycle) w/ control signal
Safe-guard - N- Safe-guard relay
Safe-guard - O- Delayed Safe-guard relay
Pulse delay - P- Pulse delayed relay w/ fixed pulse length
Pulse delay - Pt- Pulse delayed relay w/ fixed pulse length and pause/summation
Bistable - TI- Bistable relay w/ control signal on
Bistable - Tt- Retriggerable bistable relay w/ control signal on
Interval - W- Interval relay w/ control signal off
|
Control signal pulse width
|
30 milisekundi
100 milisekundi podopterećenje
|
Otpornost izolacije
|
100 MOhm pri 500 V DC u skladu sa IEC 60664-1
|
Recovery time
|
120 milisekundi pri isključenju
|
Otpornost na mikroprekide
|
10 milisekundi
|
Snaga potrošnje u va
|
50 VA pri 240 V AC
|
Snaga potrošnje u w
|
0,7 W pri 24 V DC
|
Prekidna moć
|
2000 VA
|
Minimalna struja preklapanja
|
10 mA pri 5 V
|
Maksimalna struja preklapanja
|
8 mA
|
Maksimalni napon preklapanja
|
250 V
|
Električna trajnost
|
100000 ciklusa za rezistivno opterećenje, 8 A pri 250 V, AC
|
Mehanička trajnost
|
10000000 ciklusa
|
Rated impulse withstand voltage
|
5 kV za 1,2…50 mikrosekundi u skladu sa IEC 60664-1
5 kV u skladu sa IEC 61812-1
|
Power on delay
|
100 milisekundi
|
Sigurnosni podaci o pouzdanosti
|
B10d = 170000
MTTFd = 182.6 godina
|
Pozicija montaže
|
Bilo koja pozicija u odnosu na normalnu vertikalnu montažnu ploču
|
Držač za montažu
|
35 mm DIN šina u skladu sa IEC 60715
|
Statusne led lampice
|
Zelena LED lampica (treperenje) za vremenska funkcija aktivna
Zelena LED lampica (trajna) za uključen uređaj
Žuta LED lampica za kalem pod naponom
|
Dostupna funkcija
|
Ad- Pulse delayed relay w/ control signal-2 C/O
Ah- Pulse delayed relay (single cycle) w/ control signal-2 C/O
N- Safe-guard relay-2 C/O
O- Delayed Safe-guard relay-2 C/O
P- Pulse delayed relay w/ fixed pulse length-2 C/O
Pt- Pulse delayed relay w/ fixed pulse length and pause/summation-2 C/O
TI- Bistable relay w/ control signal on-2 C/O
Tt- Retriggerable bistable relay w/ control signal on-2 C/O
W- Interval relay w/ control signal off-2 C/O
|
Širina
|
22,5 mm
|
Masa proizvoda
|
0,09 kg
|
Tip upravljanja
|
With test button
|
Number of functions
|
9
|
Dielektrična snaga
|
2,5 kV za 1 mA/1 minut pri 50 Hz u skladu sa IEC 61812-1
|
Standardi
|
IEC 61812-1
IEC 61000-6-1
IEC 61000-6-3
IEC 61000-6-4
IEC 61000-6-2
|
Direktive
|
2006/95/EC - niskonaponska direktiva
2004/108/EC - elektromagnetna kompatibilnost
|
Sertifikacija proizvoda
|
CSA
CCC
GL
cULus
EAC
CE
RCM
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-20…60 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-30…60 °C
|
Ip stepen zaštite
|
IP40 kućište: conforming to IEC 60529
IP50 prednja strana: conforming to IEC 60529
IP20 priključni blok: conforming to IEC 60529
|
Otpornost na vibracije
|
20 m/s² (f= 10…150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Otpornost na udare
|
15 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60068-2-27
|
Relativna vlažnost
|
93 %, bez kondenzacije u skladu sa IEC 60068-2-30
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja - test level: 6 kV nivo 3 (kontakt pražnjenja) conforming to IEC 61000-4-2
Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja - test level: 8 kV nivo 3 (pražnjenje u vazduhu) conforming to IEC 61000-4-2
Test otpornosti brzih prelaza - test level: 1 kV nivo 3 (spojnica za kapacitivno povezivanje) conforming to IEC 61000-4-4
Test otpornosti brzih prelaza - test level: 2 kV nivo 3 (direktni kontakt) conforming to IEC 61000-4-4
Test otpornosti udara - test level: 1 kV nivo 3 (diferencijalni mod) conforming to IEC 61000-4-5
Test otpornosti udara - test level: 2 kV nivo 3 (asimetrični napon) conforming to IEC 61000-4-5
Test otpornosti na emisije vezane sa zračenjem EM polja - test level: 10 V nivo 3 (0.15...80 MHz) conforming to IEC 61000-4-6
Test otpornosti elektromagnetnog polja - test level: 10 V/m nivo 3 (80 MHz...1 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Otpornost na mikroprekide i propade napona - test level: 30 % (500 ms) conforming to IEC 61000-4-11
Otpornost na mikroprekide i propade napona - test level: 100 % (20 ms) conforming to IEC 61000-4-11
|