Tip i sastav kontakta
|
1 C/O vremenski podesivi ili trenutni kontakti, bez kadmijuma
2 C/O vremenski podesivi kontakt, bez kadmijuma
|
Tip kašnjenja
|
Power on-delay
Kašnjenje isključenja
Symmetrical flashing
Interval
Star-delta
|
Opseg vremenskog kašnjenja
|
3...30 min
30...300 min
0.3...3 s
3...30 h
10...100 s
1...10 s
0.05...1 s
30...300 s
30...300 h
3...30 s
|
Način upravljanja
|
Zakretna ručica
Dijagnostički taster
Potenciometar spoljašnji
|
[us] nazivni napon napajanja
|
24...240 V AC/DC 50/60 Hz
|
Release input voltage
|
<= 2.4 V
|
Opseg napona
|
0.85...1.1 Us
|
Frekvencija napajanja
|
50...60 Hz +/- 5 %
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključci, 1 x 0.5...1 x 3.3 mm² (AWG 20...AWG 12) jednožični bez kablovskog završetka
Vijčani priključci, 2 x 0.5...2 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) jednožični bez kablovskog završetka
Vijčani priključci, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) fleksibilni sa kablovskim završetkom
Vijčani priključci, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² (AWG 24...AWG 16) fleksibilni sa kablovskim završetkom
|
Moment pritezanja
|
0,6…1 N.m u skladu sa IEC 60947-1
|
Materijal kućišta
|
Samogasivi
|
Tačnost ponavljanja
|
+/- 0.5 % u skladu sa IEC 61812-1
|
Temperaturni drift
|
+/- 0.05 %/°C
|
Naponski drift
|
+/- 0.2 %/V
|
Podešavanje tačnosti kašnjenja
|
+/- 10 % od pune skale pri 25 °C u skladu sa IEC 61812-1
|
Time delay type
|
Power on-delay - A- Power on-delay relay
Power on-delay - At- Power on-delay relay w/ pause/summation (X1)
Power on-delay - Aw- Power on-delay relay w/ retrigger/restart
Kašnjenje isključenja - C- Off-delay relay w/ control signal
Kašnjenje isključenja - Ct- Off-delay relay w/ control signal and pause/summation
Symmetrical flashing - D- Symmetrical flashing relay (starting pulse-off)
Symmetrical flashing - Dt- Symmetrical flashing relay (starting pulse-off) w/ pause/summation (X1)
Symmetrical flashing - Dw- Symmetrical flashing relay (starting pulse-off) w/ retrigger/restart
Symmetrical flashing - Di- Symmetrical flashing relay (starting pulse-on)
Symmetrical flashing - Dit- Symmetrical flashing relay (starting pulse-on) w/ pause/summation (X1)
Symmetrical flashing - Diw- Symmetrical flashing relay (starting pulse-on) w/ retrigger/restart
Interval - H- Interval relay
Interval - Ht- Interval relay w/ pause/summation (X1)
Interval - Hw- Interval relay w/ retrigger/restart
Star-delta - Qg- Star-delta relay (2 CO outputs w/ same common)
Star-delta - Qgt- Star-delta relay (2 CO outputs w/ same common) w/ pause/summation
Star-delta - Qt- Star-delta relay (2 CO outputs w/ split common)
Star-delta - Qtt- Star-delta relay (2 CO outputs w/ split common) w/ pause/summation (X1)
Interval - W- Interval relay w/ control signal off
Interval - Wt- Interval relay w/ control signal off and pause/summation
|
Control signal pulse width
|
100 milisekundi sa opterećenjem u paraleli
30 milisekundi
|
Otpornost izolacije
|
100 MOhm pri 500 V DC u skladu sa IEC 60664-1
|
Recovery time
|
120 milisekundi pri isključenju
|
Otpornost na mikroprekide
|
10 milisekundi
|
Snaga potrošnje u va
|
3 VA pri 240 V AC
|
Snaga potrošnje u w
|
1,5 W pri 240 V DC
|
Preklopna moć u va
|
2000 VA
|
Minimalna struja preklapanja
|
10 mA pri 5 V DC
|
Maksimalna struja preklapanja
|
8 A
|
Maksimalni napon preklapanja
|
250 V AC
|
Električna trajnost
|
100000 ciklusa, 8 A pri 250 V, AC-1
100000 ciklusa, 2 A pri 24 V, DC-1
|
Mehanička trajnost
|
10000000 ciklusa
|
Rated impulse withstand voltage
|
5 kV za 1,2…50 mikrosekundi u skladu sa IEC 60664-1
|
Power on delay
|
100 milisekundi
|
Puzna staza
|
4 kV/3 u skladu sa IEC 60664-1
|
Kategorija prenapona
|
III conforming to IEC 60664-1
|
Sigurnosni podaci o pouzdanosti
|
B10d = 160000
MTTFd = 171.2 godina
|
Pozicija montaže
|
Bilo koja pozicija
|
Držač za montažu
|
35 mm DIN šina u skladu sa IEC 60715
|
Statusne led lampice
|
Zelena LED pozadinsko osvetljenje (trajna) za indikacija izbornog prekidača
Žuta LED lampica (trajna) za izlazni relej aktiviran
Žuta LED lampica (brzo treperenje) za vremenska funkcija aktivna i relejni izlaz neaktivan
Žuta LED lampica (sporo treperenje) za vremenska funkcija aktivna i relejni izlaz aktivan
|
Dostupna funkcija
|
A- Power on-delay relay-2 C/O
At- Power on-delay relay w/ pause/summation (X1)-2 C/O
Aw- Power on-delay relay w/ retrigger/restart-2 C/O
C- Off-delay relay w/ control signal-2 C/O
Ct- Off-delay relay w/ control signal and pause/summation-2 C/O
D- Symmetrical flashing relay (starting pulse-off)-2 C/O
Dt- Symmetrical flashing relay (starting pulse-off) w/ pause/summation (X1)-2 C/O
Dw- Symmetrical flashing relay (starting pulse-off) w/ retrigger/restart-2 C/O
Di- Symmetrical flashing relay (starting pulse-on)-2 C/O
Dit- Symmetrical flashing relay (starting pulse-on) w/ pause/summation (X1)-2 C/O
Diw- Symmetrical flashing relay (starting pulse-on) w/ retrigger/restart-2 C/O
H- Interval relay-2 C/O
Ht- Interval relay w/ pause/summation (X1)-2 C/O
Hw- Interval relay w/ retrigger/restart-2 C/O
Qg- Star-delta relay (2 CO outputs w/ same common)-2 C/O
Qgt- Star-delta relay (2 CO outputs w/ same common) w/ pause/summation-2 C/O
Qt- Star-delta relay (2 CO outputs w/ split common)-2 C/O
Qtt- Star-delta relay (2 CO outputs w/ split common) w/ pause/summation (X1)-2 C/O
W- Interval relay w/ control signal off-2 C/O
Wt- Interval relay w/ control signal off and pause/summation-2 C/O
|
Širina
|
22,5 mm
|
Masa proizvoda
|
0,105 kg
|
Tip upravljanja
|
With test button
|
Number of functions
|
22
|
Dielektrična snaga
|
2,5 kV za 1 mA/1 minut pri 50 Hz izmedju izlaznog releja i napajanja sa osnovna izolacija u skladu sa IEC 61812-1
|
Standardi
|
UL 508
IEC 61812-1
|
Direktive
|
2004/108/EC - elektromagnetna kompatibilnost
2006/95/EC - niskonaponska direktiva
|
Sertifikacija proizvoda
|
RCM
CE
EAC
CSA
CCC
UL
GL
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-20…60 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Ip stepen zaštite
|
IP40 kućište: conforming to IEC 60529
IP20 priključci: conforming to IEC 60529
IP50 prednji panel: conforming to IEC 60529
|
Stepen zaprljanosti
|
3 u skladu sa IEC 60664-1
|
Otpornost na vibracije
|
20 m/s² (f= 10…150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Otpornost na udare
|
15 gn kada uređaj nije u radu za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60068-2-27
5 gn u radu za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60068-2-27
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri 25…55 °C
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Test otpornosti brzih prelaza - test level: 1 kV nivo 3 (spojnica za kapacitivno povezivanje) conforming to IEC 61000-4-4
Test otpornosti udara - test level: 1 kV nivo 3 (diferencijalni mod) conforming to IEC 61000-4-5
Test otpornosti udara - test level: 2 kV nivo 3 (asimetrični napon) conforming to IEC 61000-4-5
Elektrostatička pražnjenja - test level: 6 kV nivo 3 (kontakt pražnjenja) conforming to IEC 61000-4-2
Elektrostatička pražnjenja - test level: 8 kV nivo 3 (pražnjenje u vazduhu) conforming to IEC 61000-4-2
Test otpornosti na emisije vezane sa zračenjem EM polja - test level: 10 V/m nivo 3 (80 MHz...1 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Radio smetnje emisije vezane sa vodovima - test level: 10 V nivo 3 (0.15...80 MHz) conforming to IEC 61000-4-6
Brzi prelazni kratki signal - test level: 2 kV nivo 3 (direktni kontakt) conforming to IEC 61000-4-4
Otpornost na mikroprekide i propade napona - test level: 30 % (500 ms) conforming to IEC 61000-4-11
Otpornost na mikroprekide i propade napona - test level: 100 % (20 ms) conforming to IEC 61000-4-11
|