Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

RE22R2QTMR |
Schneider-Electric SIROTIN
 
RE22R2QTMR fotografija – Schneider- sirotin
RE22R2QTMR
zvezda-trougao vremenski relej - 0.05s…300h - 24…240V AC/DC - 2C/O
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony Timer Relays
Tip digitalnog izlaza Relej
Tip proizvoda ili komponente Modularni vremenski relej
Kratko ime uređaja RE22
Nazivna izlazna struja 8 A
Dopunske informacije
Tip i sastav kontakta 2 C/O vremenski podesivi kontakt, bez kadmijuma
Tip kašnjenja Star-delta
Opseg vremenskog kašnjenja 1...10 s
3...30 s
10...100 s
30...300 min
0.05...1 s
3...30 min
0.3...3 s
30...300 s
3...30 h
30...300 h
Način upravljanja Zakretna ručica
Dijagnostički taster
[us] nazivni napon napajanja 24...240 V AC/DC 50/60 Hz
Release input voltage <= 2.4 V
Opseg napona 0.85...1.1 Us
Frekvencija napajanja 50...60 Hz +/- 5 %
Povezivanje - priključci Vijčani priključci, 1 x 0.5...1 x 3.3 mm² (AWG 20...AWG 12) jednožični bez kablovskog završetka
Vijčani priključci, 2 x 0.5...2 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) jednožični bez kablovskog završetka
Vijčani priključci, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) fleksibilni sa kablovskim završetkom
Vijčani priključci, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² (AWG 24...AWG 16) fleksibilni sa kablovskim završetkom
Moment pritezanja 0,6…1 N.m u skladu sa IEC 60947-1
Materijal kućišta Samogasivi
Tačnost ponavljanja +/- 0.5 % u skladu sa IEC 61812-1
Temperaturni drift +/- 0.05 %/°C
Naponski drift +/- 0.2 %/V
Podešavanje tačnosti kašnjenja +/- 10 % od pune skale pri 25 °C u skladu sa IEC 61812-1
Time delay type Star-delta - Qt- Star-delta relay (2 CO outputs w/ split common)
Otpornost izolacije 100 MOhm pri 500 V DC u skladu sa IEC 60664-1
Recovery time 120 milisekundi pri isključenju
Otpornost na mikroprekide 10 milisekundi
Snaga potrošnje u va 3 VA pri 240 V AC
Snaga potrošnje u w 1,5 W pri 240 V DC
Preklopna moć u va 2000 VA
Minimalna struja preklapanja 10 mA pri 5 V DC
Maksimalna struja preklapanja 8 A
Maksimalni napon preklapanja 250 V AC
Električna trajnost 100000 ciklusa, 8 A pri 250 V, AC-1
100000 ciklusa, 2 A pri 24 V, DC-1
Mehanička trajnost 10000000 ciklusa
Rated impulse withstand voltage 5 kV za 1,2…50 mikrosekundi u skladu sa IEC 60664-1
Power on delay 100 milisekundi
Puzna staza 4 kV/3 u skladu sa IEC 60664-1
Kategorija prenapona III conforming to IEC 60664-1
Sigurnosni podaci o pouzdanosti MTTFd = 342.4 godina
B10d = 320000
Pozicija montaže Bilo koja pozicija
Držač za montažu 35 mm DIN šina u skladu sa IEC 60715
Statusne led lampice Zelena LED pozadinsko osvetljenje (trajna) za indikacija izbornog prekidača
Žuta LED lampica (trajna) za izlazni relej aktiviran
Žuta LED lampica (brzo treperenje) za vremenska funkcija aktivna i relejni izlaz neaktivan
Žuta LED lampica (sporo treperenje) za vremenska funkcija aktivna i relejni izlaz aktivan
Dostupna funkcija Qt- Star-delta relay (2 CO outputs w/ split common)-2 C/O
Širina 22,5 mm
Masa proizvoda 0,105 kg
Tip upravljanja With test button
Number of functions 1
Okruženje
Dielektrična snaga 2,5 kV za 1 mA/1 minut pri 50 Hz izmedju izlaznog releja i napajanja sa osnovna izolacija u skladu sa IEC 61812-1
Standardi IEC 61812-1
UL 508
Direktive 2006/95/EC - niskonaponska direktiva
2004/108/EC - elektromagnetna kompatibilnost
Sertifikacija proizvoda CCC
GL
UL
EAC
RCM
CSA
CE
Temperatura okoline za rad uređaja -20…60 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Ip stepen zaštite IP40 kućište: conforming to IEC 60529
IP20 priključci: conforming to IEC 60529
IP50 prednji panel: conforming to IEC 60529
Stepen zaprljanosti 3 u skladu sa IEC 60664-1
Otpornost na vibracije 20 m/s² (f= 10…150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na udare 15 gn kada uređaj nije u radu za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60068-2-27
5 gn u radu za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60068-2-27
Relativna vlažnost 95 % pri 25…55 °C
Elektromagnetna kompatibilnost Test otpornosti brzih prelaza - test level: 1 kV nivo 3 (spojnica za kapacitivno povezivanje) conforming to IEC 61000-4-4
Test otpornosti udara - test level: 1 kV nivo 3 (diferencijalni mod) conforming to IEC 61000-4-5
Test otpornosti udara - test level: 2 kV nivo 3 (asimetrični napon) conforming to IEC 61000-4-5
Elektrostatička pražnjenja - test level: 6 kV nivo 3 (kontakt pražnjenja) conforming to IEC 61000-4-2
Elektrostatička pražnjenja - test level: 8 kV nivo 3 (pražnjenje u vazduhu) conforming to IEC 61000-4-2
Test otpornosti na emisije vezane sa zračenjem EM polja - test level: 10 V/m nivo 3 (80 MHz...1 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Radio smetnje emisije vezane sa vodovima - test level: 10 V nivo 3 (0.15...80 MHz) conforming to IEC 61000-4-6
Brzi prelazni kratki signal - test level: 2 kV nivo 3 (direktni kontakt) conforming to IEC 61000-4-4
Otpornost na mikroprekide i propade napona - test level: 30 % (500 ms) conforming to IEC 61000-4-11
Otpornost na mikroprekide i propade napona - test level: 100 % (20 ms) conforming to IEC 61000-4-11
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,2 cm
Package 1 Width 9,5 cm
Package 1 Length 2,6 cm
Package 1 Weight 106,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 40
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 4,695 kg
Unit Type of Package 3 PAL
Number of Units in Package 3 640
Package 3 Height 50,0 cm
Package 3 Width 60,0 cm
Package 3 Length 80,0 cm
Package 3 Weight 92,58 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 7bdc2711-0ad2-427c-8ece-532c5e9f09d7
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 43