Materijal kontakata
|
Bez kadmijuma
|
[us] nazivni napon napajanja
|
24 V AC 50/60 Hz
|
Opseg napona
|
0.85...1.15 Us
|
[in] nazivna struja
|
5 A AC
|
Ponovljivost tačnosti
|
+/- 0.5 %
|
Podešavanje tačnosti kašnjenja
|
10 % na punoj skali pri 25 °C u skladu sa IEC 61812-1
|
Time delay type
|
Power on-delay - A- Power on-delay relay
|
Temperaturni drift
|
0.05 %/°C
|
Maksimalno vreme resetovanja
|
250 milisekundi posle kašnjenja, pri isključenju
50 milisekundi tokom kašnjenja, po isključenju
|
Naponski drift
|
+/- 0.2 %/V
|
Maksimalna preklopna moć
|
4 x 5 A
|
Najveća privremena dozvoljena struja
|
10 A za < 10 s
|
Minimalna struja preklapanja
|
100 mA
|
Električna trajnost
|
100000 ciklusa pri 250 V AC rezistivno
|
Mehanička trajnost
|
10000000 ciklusa
|
Maksimalna potrošnja energije
|
1,7 VA
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
250 V u skladu sa IEC 255 grupa C
250 V u skladu sa VDE 0010
|
Zaštita od prenapona izlaza
|
2 J
|
Podnosivi naponski udar
|
2 kV u skladu sa IEC 61000-4-5 nivo 3
|
Puzna staza
|
4 kV/3 u skladu sa IEC 60664-1
|
Lokalna signalizacija
|
Zaizlaz u radu: 1 LED (crvena)
Zauključen uređaj: 1 LED (žuta)
|
Dostupna funkcija
|
A- Power on-delay relay-2 C/O
|
Tip upravljanja
|
Bez test tastera
|
Oblik pina
|
Ravni
|
Number of functions
|
1
|
Masa proizvoda
|
0,05 kg
|
Otpornost na mikroprekide
|
5 milisekundi
|
Dielektrična snaga
|
2 kV za 1 mA/1 minut pri 50 Hz u skladu sa IEC 60601-1
2 kV za 1 mA/1 minut pri 50 Hz u skladu sa IEC 61812-1
|
Standardi
|
EN 50081-2
IEC 61000-6-2
IEC 60601-2
IEC 61812-1
93/68/EEC
73/23/EEC
89/336/EEC
IEC 60601-1
|
Sertifikacija proizvoda
|
UL
cUL
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-20…60 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Ip stepen zaštite
|
IP50 conforming to IEC 60529
|
Otpornost na vibracije
|
0.35 mm (f= 10…55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Relativna vlažnost
|
95 % bez kondenzacije u skladu sa IEC 60068-2-6
|
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje
|
6 kV u kontaktu u skladu sa IEC 61000-4-2 nivo 3
8 kV u vazduhu u skladu sa IEC 61000-4-2 nivo 3
|
Otpornost na elektromagnetna polja
|
10 V/m u skladu sa IEC 61000-4-3 nivo 3
|
Otpornost na brze prelaze
|
2 kV u skladu sa IEC 61000-4-4 nivo 3
|
Otpornost na elektromagnetna polja
|
10 V (0.15...80 MHz) u skladu sa IEC 61000-4-6 level 3
|
Imunost na propade napona
|
>= 95 % / 1 s u skladu sa IEC 61000-4-11
30 % / 10 ms u skladu sa IEC 61000-4-11
60 % / 100 ms u skladu sa IEC 61000-4-11
|
Emisije vezane sa vodovima i zračenjem
|
Klasa B u skladu sa EN 55022 (EN 55011 grupa 1)
|