Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

REXL4TMP7 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
REXL4TMP7 fotografija – Schneider- sirotin
REXL4TMP7
vremenski relej kašnjenje po uključenju - 0.1 s..100 h - 230 V AC - 4 OC
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony Timer Relays
Način fiksiranja Utično (utičnica)
Tip proizvoda ili komponente Minijaturni vremenski relej
Tip digitalnog izlaza Relej
Tip kontakata i sastav 4 C/O
Ime komponente REXL
Tip kašnjenja Power on-delay
Opseg vremenskog kašnjenja 6...60 s
1...10 s
6...60 min
1...10 min
0.1...1 s
10...100 h
1...10 h
Širina 21 mm
Dopunske informacije
Materijal kontakata Bez kadmijuma
[us] nazivni napon napajanja 230 V AC 50/60 Hz
Opseg napona 0.85...1.15 Us
[in] nazivna struja 5 A AC
Ponovljivost tačnosti +/- 0.5 %
Podešavanje tačnosti kašnjenja 10 % na punoj skali pri 25 °C u skladu sa IEC 61812-1
Time delay type Power on-delay - A- Power on-delay relay
Temperaturni drift 0.05 %/°C
Maksimalno vreme resetovanja 250 milisekundi posle kašnjenja, pri isključenju
50 milisekundi tokom kašnjenja, po isključenju
Naponski drift +/- 0.2 %/V
Maksimalna preklopna moć 4 x 5 A
Najveća privremena dozvoljena struja 10 A za < 10 s
Minimalna struja preklapanja 100 mA
Električna trajnost 100000 ciklusa pri 250 V AC rezistivno
Mehanička trajnost 10000000 ciklusa
Maksimalna potrošnja energije 3 VA
[ui] nazivni napon izolacije 250 V u skladu sa IEC 255 grupa C
250 V u skladu sa VDE 0010
Zaštita od prenapona izlaza 2 J
Podnosivi naponski udar 2 kV u skladu sa IEC 61000-4-5 nivo 3
Puzna staza 4 kV/3 u skladu sa IEC 60664-1
Lokalna signalizacija Zaizlaz u radu: 1 LED (crvena)
Zauključen uređaj: 1 LED (žuta)
Dostupna funkcija A- Power on-delay relay-4 C/O
Tip upravljanja Bez test tastera
Oblik pina Ravni
Number of functions 1
Masa proizvoda 0,05 kg
Okruženje
Otpornost na mikroprekide 5 milisekundi
Dielektrična snaga 2 kV za 1 mA/1 minut pri 50 Hz u skladu sa IEC 60601-1
2 kV za 1 mA/1 minut pri 50 Hz u skladu sa IEC 61812-1
Standardi IEC 61000-6-2
EN 50081-2
IEC 60601-1
IEC 60601-2
73/23/EEC
93/68/EEC
89/336/EEC
IEC 61812-1
Sertifikacija proizvoda cUL
UL
Temperatura okoline za rad uređaja -20…60 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Ip stepen zaštite IP50 conforming to IEC 60529
Otpornost na vibracije 0.35 mm (f= 10…55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Relativna vlažnost 95 % bez kondenzacije u skladu sa IEC 60068-2-6
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje 6 kV u kontaktu u skladu sa IEC 61000-4-2 nivo 3
8 kV u vazduhu u skladu sa IEC 61000-4-2 nivo 3
Otpornost na elektromagnetna polja 10 V/m u skladu sa IEC 61000-4-3 nivo 3
Otpornost na brze prelaze 2 kV u skladu sa IEC 61000-4-4 nivo 3
Otpornost na elektromagnetna polja 10 V (0.15...80 MHz) u skladu sa IEC 61000-4-6 level 3
Imunost na propade napona >= 95 % / 1 s u skladu sa IEC 61000-4-11
30 % / 10 ms u skladu sa IEC 61000-4-11
60 % / 100 ms u skladu sa IEC 61000-4-11
Emisije vezane sa vodovima i zračenjem Klasa B u skladu sa EN 55022 (EN 55011 grupa 1)
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,100 cm
Package 1 Width 3,100 cm
Package 1 Length 7,500 cm
Package 1 Weight 51,000 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 48
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 15,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 2,713 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 1b9c3411-e0e2-4832-adc7-e6e2a8e06cab
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 32
Ugovorna garancija
Garancija 18 months