Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

RGZE1S35M |
Schneider-Electric SIROTIN
 
RGZE1S35M fotografija – Schneider- sirotin
RGZE1S35M
podnožje RGZ - odvojeni kontakti -10 A - 250 V - vijčani priključak
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony Electromechanical Relays
Tip proizvoda ili komponente Utičnica
Kompatibilnost proizvoda Utični relej RXG sa 1 C/O kontakt
Tip kontakata i sastav 1 C/O
[ui] nazivni napon izolacije 250 V
Dopunske informacije
[Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 6 kV između kalema i kontakta with ojačana izolacija
4 kV između priključaka and DIN šinu with osnovna izolacija
[ue] nazivni radni napon 250 V u skladu sa IEC
300 V u skladu sa UL
Dielektrična snaga 5 kV između kalema i kontakta with ojačana izolacija
3 kV između priključaka and DIN šinu with osnovna izolacija
Povezivanje - priključci Vijčani priključci, 1 x 0.34...2 x 1.5 mm² (AWG 22...AWG 14) fleksibilni sa kablovskim završetkom
Vijčani priključci, 2 x 0.34...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 17) fleksibilni sa kablovskim završetkom
Vijčani priključci, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² (AWG 20...AWG 16) jednožični bez kablovskog završetka
Vijčani priključci, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) jednožični bez kablovskog završetka
Dužina ogoljenog dela žice 6…7 mm
Raspored klema Odvojeni
Tip zavrtanja M3
Kategorija prenapona III
Stepen zaprljanosti 3
Okruženje
Standardi UL 508
CSA C22.2 No 14
IEC 61984
Sertifikacija proizvoda CE
EAC
UL
CSA
DNV-GL
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -40…70 °C
Ip stepen zaštite IP20
Relativna vlažnost 10…85 %
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,25 cm
Package 1 Width 1,7 cm
Package 1 Length 8,1 cm
Package 1 Weight 32,1 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 7,8 cm
Package 2 Width 8,4 cm
Package 2 Length 16,3 cm
Package 2 Weight 365,9 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 180
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 16,3 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1