|
|
|
RGZE1S48M
podnožje RGZ - odvojeni kontakti -5 A - 250 V - vijčani priključak
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Harmony Electromechanical Relays
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Utičnica
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Utični relej RXG sa 2 C/O kontakt
|
Tip kontakata i sastav
|
2 C/O
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
250 V
|
Dopunske informacije
[Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
6 kV između kalema i kontakta with ojačana izolacija
4 kV između polova with osnovna izolacija
4 kV između priključaka and DIN šinu with osnovna izolacija
|
[ue] nazivni radni napon
|
250 V u skladu sa IEC
300 V u skladu sa UL
|
Dielektrična snaga
|
5 kV između kalema i kontakta with ojačana izolacija
3 kV između polova with osnovna izolacija
3 kV između priključaka and DIN šinu with osnovna izolacija
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključci, 1 x 0.34...1 x 2.5 mm² (AWG 22...AWG 14) fleksibilni sa kablovskim završetkom
Vijčani priključci, 2 x 0.34...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 17) fleksibilni sa kablovskim završetkom
Vijčani priključci, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² (AWG 20...AWG 16) jednožični bez kablovskog završetka
Vijčani priključci, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) jednožični bez kablovskog završetka
|
Dužina ogoljenog dela žice
|
6…7 mm
|
Raspored klema
|
Odvojeni
|
Tip zavrtanja
|
M3
|
Kategorija prenapona
|
III
|
Stepen zaprljanosti
|
3
|
Okruženje
Standardi
|
CSA C22.2 No 14
IEC 61984
UL 508
|
Sertifikacija proizvoda
|
EAC
CE
CSA
UL
DNV-GL
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…85 °C
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-40…70 °C
|
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Relativna vlažnost
|
10…85 %
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,8 cm
|
Package 1 Width
|
7,4 cm
|
Package 1 Length
|
7,6 cm
|
Package 1 Weight
|
41 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
8,7 cm
|
Package 2 Width
|
8,4 cm
|
Package 2 Length
|
16,6 cm
|
Package 2 Weight
|
499 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
180
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
8,648 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Održivo pakovanje
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
1
|
|
|