|
|
|
RGZS08
bus jumper, Harmony Electromechanical Relays, for RGZE screw sockets
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Harmony Electromechanical Relays
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Bus jumper
|
Prodaja po nedeljivim količinama
|
10
|
Dopunske informacije
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za povezivanje
|
Kompatibilnost proizvoda
|
RGZE - utičnica (for connecting inputs A1, A2 only)
RSZE - utičnica (for connecting inputs A1, A2 only)
|
Ip stepen zaštite
|
IP00
|
Pribor / posebna namena
|
Utičnica relej interfejsa
|
Masa proizvoda
|
0,006 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,4 cm
|
Package 1 Width
|
0,46 cm
|
Package 1 Length
|
11,5 cm
|
Package 1 Weight
|
4 g
|
Unit Type of Package 2
|
BAG
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
6 cm
|
Package 2 Width
|
1 cm
|
Package 2 Length
|
14 cm
|
Package 2 Weight
|
64 g
|
Unit Type of Package 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
500
|
Package 3 Height
|
15 cm
|
Package 3 Width
|
15 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
3,461 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
|
|