[Un] rated nominal voltage
|
, self-powered
|
Granice napona
|
183…528 V AC
|
Vreme reseta
|
1500 milisekundi kašnjenje
|
Maksimalni napon preklapanja
|
250 V AC
250 V DC
|
Preklopna moć u va
|
1250 VA
|
Minimalna struja preklapanja
|
10 mA pri 5 V DC
|
Maksimalna struja preklapanja
|
5 A AC
5 A DC
|
Ograničenje napona upravljačkog kola
|
- 12 % + 10 % Un
|
Snaga potrošnje u va
|
0…22 VA pri 400 V AC 50 Hz
|
Frekvencija upravljačkog kola
|
50...60 Hz +/- 10 %
|
Granice merenog napona
|
183…528 V AC
|
Histerezis
|
2 %
|
Kašnjenje pri uključivanju
|
650 milisekundi
|
Maksimalni ciklus merenja
|
150 milisekundi ciklus merenja kao prava efektivna vrednost
|
Podešavanje praga napona
|
2...20 % izabranog Un
-2...-17 % u opsegu 220 V AC
+2...+10 % u opsegu 480 V AC
-2...-12 % u opsegu 208 V AC
|
Opseg napona
|
208...480 V međufazno
|
Podešavanje praga asimetrije
|
5...15 % izabranog Un
|
Tačnost ponavljanja
|
0,5 % za ulazno i kolo merenja
3 % za kašnjenje
|
Greška merenja
|
< 0.05 %/°C sa promenom temperature
< 1 % preko celog opsega sa promenom napona
|
Osetljivost gubitka faze
|
0.7 Un
|
Vreme odziva
|
< 200 ms (u slučaju greške)
|
Otpornost izolacije
|
> 500 MOhm pri 500 V DC u skladu sa IEC 60255-5
> 500 MOhm pri 500 V DC u skladu sa IEC 60664-1
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
400 V u skladu sa IEC 60664-1
|
Frekvencija napajanja
|
50/60 Hz +/- 10 %
|
Radni položaj
|
Bilo koja pozicija bez smanjenja karakteristika
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključci, 1 x 0.5...1 x 4 mm² (AWG 20...AWG 11) jednožični bez kablovskog završetka
Vijčani priključci, 2 x 0.5...2 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) jednožični bez kablovskog završetka
Vijčani priključci, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 12) fleksibilni sa kablovskim završetkom
Vijčani priključci, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² (AWG 24...AWG 16) fleksibilni sa kablovskim završetkom
|
Moment pritezanja
|
0,6…1 N.m u skladu sa IEC 60947-1
|
Materijal kućišta
|
Samogasiva plastika
|
Lokalna signalizacija
|
Zauključen uređaj: LED (zelena)
Zarelej ON: LED (žuta)
|
Držač za montažu
|
35 mm simetrična DIN šina u skladu sa IEC 60715
|
Električna trajnost
|
100000 ciklusa
|
Mehanička trajnost
|
30000000 ciklusa
|
Broj operacija
|
<= 360 operacija/h punog opterećenja
|
Kategorija upotrebe
|
AC-12 u skladu sa IEC 60947-5-1
AC-13 u skladu sa IEC 60947-5-1
AC-14 u skladu sa IEC 60947-5-1
AC-15 u skladu sa IEC 60947-5-1
DC-12 u skladu sa IEC 60947-5-1
DC-13 u skladu sa IEC 60947-5-1
|
Sigurnosni podaci o pouzdanosti
|
MTTFd = 502.2 godine
B10d = 470000
|
Širina
|
17,5 mm
|
Masa proizvoda
|
0,13 kg
|
Tip upravljanja
|
Bez test tastera
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Standard emisije za industrijske sredine conforming to IEC 61000-6-4
Standard emisije za stambene, poslovne i lake industrijske sredine conforming to IEC 61000-6-3
Otpornost za industrijske sredine conforming to IEC 61000-6-2
|
Standardi
|
IEC 60255-1
|
Sertifikacija proizvoda
|
GOST
C-Tick
CSA
UL
GL
|
Označavanje
|
CE
|
Direktive
|
89/336/EEC - elektromagnetna kompatibilnost
73/23/EEC -niskonaponska direktiva
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Temperatura okoline za rad
|
-20…50 °C
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri 55 °C u skladu sa IEC 60068-2-30
|
Otpornost na vibracije
|
0.35 mm (f= 5…57,6 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
1 gn (f= 57,6…150 Hz) conforming to IEC 60255-21-1
|
Otpornost na udare
|
15 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60255-21-1
|
Ip stepen zaštite
|
IP20 u skladu sa IEC 60529 (priključci)
IP30 u skladu sa IEC 60529 (kućište)
|
Stepen zaprljanosti
|
3 u skladu sa IEC 60664-1
|
Kategorija prenapona
|
III conforming to IEC 60664-1
|
Dielektrični test napon
|
2 kV AC 50 Hz, 1 min u skladu sa IEC 60255-5
2 kV AC 50 Hz, 1 min u skladu sa IEC 60664-1
|
Nerasut udarni talas
|
4 kV u skladu sa IEC 60255-5
4 kV u skladu sa IEC 60664-1
4 kV u skladu sa IEC 61000-4-5
|