Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

RM17TG20 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
RM17TG20 fotografija – Schneider- sirotin
RM17TG20
relej za kontrolu faza RM17-T - opseg 183..484 V AC
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony Control Relays
Tip releja Kontrolni relej
Specifične primene proizvoda Za trofazno napajanje
Ime releja RM17TG
Nadzirani parametri releja Redosled faza
Detekcija otkaza faze (2 ili više faza)
Opseg merenja 208...480 V AC
Vremensko kašnjenje Bez
Izlazni kontakti 2 C/O
Nazivna izlazna struja 5 A
Tip kontakata i sastav 2 C/O
[uc] napon upravljačkog kola 208...440 V
Dopunske informacije
[Un] rated nominal voltage , self-powered
Granice napona 183…484 V AC
Maksimalni napon preklapanja 250 V AC
250 V DC
Preklopna moć u va 1250 VA
Minimalna struja preklapanja 10 mA pri 5 V DC
Ograničenje napona upravljačkog kola - 12 % + 10 % Un
Snaga potrošnje u va 0…22 VA pri 400 V AC 50 Hz
Prag detekcije napona < 100 V AC
Frekvencija upravljačkog kola 50...60 Hz +/- 10 %
Granice merenog napona 183…484 V AC
Kašnjenje pri uključivanju 650 milisekundi
Opseg napona 183...484 V
Vreme odziva <= 130 ms (u slučaju greške)
Otpornost izolacije > 500 MOhm pri 500 V DC u skladu sa IEC 60255-5
> 500 MOhm pri 500 V DC u skladu sa IEC 60664-1
[ui] nazivni napon izolacije 400 V u skladu sa IEC 60664-1
Frekvencija napajanja 50/60 Hz +/- 10 %
Radni položaj Bilo koja pozicija bez smanjenja karakteristika
Povezivanje - priključci Vijčani priključci, 1 x 0.5...1 x 4 mm² (AWG 20...AWG 11) jednožični bez kablovskog završetka
Vijčani priključci, 2 x 0.5...2 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) jednožični bez kablovskog završetka
Vijčani priključci, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 12) fleksibilni sa kablovskim završetkom
Vijčani priključci, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² (AWG 24...AWG 16) fleksibilni sa kablovskim završetkom
Moment pritezanja 0,6…1 N.m u skladu sa IEC 60947-1
Materijal kućišta Samogasiva plastika
Lokalna signalizacija Zarelej ON: LED (žuta)
Držač za montažu 35 mm simetrična DIN šina u skladu sa IEC 60715
Električna trajnost 10000 ciklusa
Mehanička trajnost 30000000 ciklusa
Broj operacija <= 360 operacija/h punog opterećenja
Kategorija upotrebe AC-12 u skladu sa IEC 60947-5-1
AC-13 u skladu sa IEC 60947-5-1
AC-14 u skladu sa IEC 60947-5-1
AC-15 u skladu sa IEC 60947-5-1
DC-12 u skladu sa IEC 60947-5-1
DC-13 u skladu sa IEC 60947-5-1
Sigurnosni podaci o pouzdanosti B10d = 850000
MTTFd = 924.6 godina
Širina 17,5 mm
Masa proizvoda 0,13 kg
Tip upravljanja Bez test tastera
Okruženje
Elektromagnetna kompatibilnost Standard emisije za industrijske sredine conforming to IEC 61000-6-4
Standard emisije za stambene, poslovne i lake industrijske sredine conforming to IEC 61000-6-3
Otpornost za industrijske sredine conforming to IEC 61000-6-2
Standardi IEC 60255-1
Sertifikacija proizvoda GOST
C-Tick
UL
CSA
GL
Označavanje CE
Direktive 73/23/EEC -niskonaponska direktiva
89/336/EEC - elektromagnetna kompatibilnost
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Temperatura okoline za rad -20…50 °C
Relativna vlažnost 95 % pri 55 °C u skladu sa IEC 60068-2-30
Otpornost na vibracije 0.35 mm (f= 5…57,6 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
1 gn (f= 57,6…150 Hz) conforming to IEC 60255-21-1
Otpornost na udare 15 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60255-21-1
Ip stepen zaštite IP20 u skladu sa IEC 60529 (priključci)
IP30 u skladu sa IEC 60529 (kućište)
Stepen zaprljanosti 3 u skladu sa IEC 60664-1
Kategorija prenapona III conforming to IEC 60664-1
Dielektrični test napon 2 kV AC 50 Hz, 1 min
Nerasut udarni talas 4 kV
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,300 cm
Package 1 Width 7,800 cm
Package 1 Length 9,700 cm
Package 1 Weight 90,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 48
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 4,830 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 768
Package 3 Height 75,000 cm
Package 3 Width 60,000 cm
Package 3 Length 80,000 cm
Package 3 Weight 87,204 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj Ba9cbb5b-722a-41d2-b7d0-f60d5f3f104d
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 74
Ugovorna garancija
Garancija 18 months