Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

RM22TR33 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
RM22TR33 fotografija – Schneider- sirotin
RM22TR33
naponski kontrolni relej - trofazni - 380…480 VAC, 2 C/O
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony Control Relays
Tip releja Kontrolni relej
Tip proizvoda ili komponente 3-phase control relay
Broj faza mreže Trofazne
Ime releja RM22TR
Nadzirani parametri releja Detekcija prenapona i podnapona
Redosled faza
Detekcija gubitak faze
Tip vremenskog kašnjenja Podesivo 0.1...30 s, +/- 10 % vrednosti pune skale Tt- time delay upon fault
Preklopna moć u va 2000 VA
Opseg merenja 380...480 V napon AC
Tip kontakata i sastav 2 C/O
Dopunske informacije
Vreme reseta 1500 milisekundi pri maksimalnom naponu
Maksimalni napon preklapanja 250 V AC
Minimalna struja preklapanja 10 mA pri 5 V DC
Maksimalna struja preklapanja 8 A AC
[us] nazivni napon napajanja AC/DC
Granice napona 304…576 V AC
Operating limits - 20 % + 20 % Un
Snaga potrošnje u va 15 VA pri 480 V AC 60 Hz
Prag detekcije napona < 100 V AC
Supply voltage frequency 50...60 Hz +/- 10 %
Izlazni kontakti 2 C/O
Nazivna izlazna struja 8 A
Podešavanje tačnosti praga okidanja +/- 10 % od pune skale
Drift praga prekidanja <= 0.05 % po stepenu celzijusa u zavisnosti od dopustive temperature okoline
<= 1 % u opsegu napajanja
Podešavanje tačnosti vremena kašnjenja 10 tačka
Drift vremenskog kašnjenja <= 0.05 % po stepenu (°C) u zavisnosti od dopustive temperature okoline
<= 1 % u opsegu napajanja
Histerezis 2 % fiksno od izborno
Kašnjenje starta po uključenju napajanja 650 milisekundi
Maksimalni ciklus merenja 150 milisekundi ciklus merenja kao prava efektivna vrednost
Podešavanje praga napona 2...20 % izabranog Un
Opseg napona 380...480 V međufazno
Tačnost ponavljanja +/- 0.5 % za ulazno i kolo merenja
+/- 3 % za kašnjenje
Greška merenja < 1 % preko celog opsega sa promenom napona
< 0.05 %/°C sa promenom temperature
Vreme odziva <= 300 ms
Kategorija prenapona III conforming to IEC 60664-1
III conforming to UL 508
Otpornost izolacije > 100 MOhm pri 500 V DC u skladu sa IEC 60255-27
Pozicija montiranja ručice Bilo koja pozicija
Povezivanje - priključci Vijčani priključci, 2 x 0.5...2 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) jednožični bez kablovskog završetka
Vijčani priključci, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² (AWG 24...AWG 16) fleksibilni sa kablovskim završetkom
Vijčani priključci, 1 x 0.5...1 x 3.3 mm² (AWG 20...AWG 12) jednožični bez kablovskog završetka
Vijčani priključci, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) fleksibilni sa kablovskim završetkom
Moment pritezanja 0,6…1 N.m u skladu sa IEC 60947-1
Materijal kućišta Samogasiva plastika
Statusne led lampice LED lampica (žuta) relej ON
LED lampica (zelena) uključen uređaj
Držač za montažu 35 mm DIN šina u skladu sa IEC 60715
Električna trajnost 100000 ciklusa
Mehanička trajnost 10000000 ciklusa
Kategorija upotrebe AC-15 u skladu sa IEC 60947-5-1
DC-13 u skladu sa IEC 60947-5-1
AC-1 u skladu sa IEC 60947-4-1
DC-1 u skladu sa IEC 60947-4-1
[Un] rated nominal voltage , self-powered
Sigurnosni podaci o pouzdanosti MTTFd = 388.1 godina
B10d = 350000
Materijal kontakata Bez kadmijuma
Tip upravljanja With test button
Širina 22,5 mm
Masa proizvoda 0,09 kg
Okruženje
Otpornost na mikroprekide 10 milisekundi
Elektromagnetna kompatibilnost Otpornost na stambenu, komercijalnu i laku industrijsku sredinu conforming to IEC 61000-6-1
Otpornost za industrijske sredine conforming to IEC 61000-6-2
Standard emisije za stambene, poslovne i lake industrijske sredine conforming to IEC 61000-6-3
Standard emisije za industrijske sredine conforming to IEC 61000-6-4
Elektrostatička pražnjenja - test level: 6 kV nivo 3 (kontakt pražnjenja) conforming to IEC 61000-4-2
Elektrostatička pražnjenja - test level: 8 kV nivo 3 (pražnjenje u vazduhu) conforming to IEC 61000-4-2
Test otpornosti na emisije vezane sa zračenjem EM polja - test level: 10 V/m nivo 3 conforming to IEC 61000-4-3
Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal - test level: 4 kV nivo 4 (direktno) conforming to IEC 61000-4-4
Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal - test level: 2 kV nivo 4 (kapacitivna veza) conforming to IEC 61000-4-4
Test otpornosti udara - test level: 4 kV nivo 4 (asimetrični napon) conforming to IEC 61000-4-5
Test otpornosti udara - test level: 2 kV nivo 4 (diferencijalni mod) conforming to IEC 61000-4-5
Licencu klasa B grupa 1 conforming to CISPR 11
Licencu klasa B conforming to CISPR 22
Standardi IEC 60255-1
Sertifikacija proizvoda GL
CSA
RCM
CE
EAC
CCC
UL
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Temperatura okoline za rad -20…50 °C pri 60 Hz
-20…60 °C pri 50 Hz AC/DC
Relativna vlažnost 93…97 % pri 25…55 °C u skladu sa IEC 60068-2-30
Otpornost na vibracije 0.075 mm (f= 10…58,1 Hz) nije u radu u skladu sa IEC 60068-2-6
1 gn (f= 10…58,1 Hz) nije u radu u skladu sa IEC 60068-2-6
0.035 mm (f= 58,1…150 Hz) u radu u skladu sa IEC 60068-2-6
0.5 g (f= 58,1…150 Hz) u radu u skladu sa IEC 60068-2-6
Otpornost na udare 15 gn (trajanje = 11 milisekundi) za nije u radu u skladu sa IEC 60068-2-27
5 gn (trajanje = 11 milisekundi) za u radu u skladu sa IEC 60068-2-27
Ip stepen zaštite IP20 u skladu sa IEC 60529 (priključci)
IP40 u skladu sa IEC 60529 (kućište)
IP50 u skladu sa IEC 60529 (prednji panel)
Stepen zaprljanosti 3 u skladu sa IEC 60664-1
3 u skladu sa UL 508
Dielektrični test napon 2,5 kV AC 50 Hz, 1 min u skladu sa IEC 60255-27
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,6 cm
Package 1 Width 8,2 cm
Package 1 Length 9,5 cm
Package 1 Weight 104,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 40
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 4,535 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 640
Package 3 Height 75,0 cm
Package 3 Width 60,0 cm
Package 3 Length 80,0 cm
Package 3 Weight 81,06 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 3c095d35-159c-493c-8604-58788d456aa9
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 95