Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

RM22UA33MR |
Schneider-Electric SIROTIN
 
RM22UA33MR fotografija – Schneider- sirotin
RM22UA33MR
prenaponski i podnaponski kontrolni relej 15V…500V AC/DC, 2 C/O
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony Control Relays
Tip releja Relej kontrole napona
Tip proizvoda ili komponente Voltage control relay
Broj faza mreže Monofazne
Tip kola napajanja DC
Ime releja RM22UA
Nadzirani parametri releja Podnapon i prenapon u datom prozoru
Detekcija prenapona ili podnapona
Vremensko kašnjenje Podesivo 0.1...30 s, +/- 10 % vrednosti pune skale Tt- time delay upon fault
Preklopna moć u va 2000 VA
Opseg merenja 15...500 V AC/DC
Tip kontakata i sastav 2 C/O
Dopunske informacije
Vreme reseta 1500 milisekundi pri maksimalnom naponu
Maksimalni napon preklapanja 250 V AC
Minimalna struja preklapanja 10 mA pri 5 V DC
Maksimalna struja preklapanja 8 A AC
Granice napona 20,4…264 V AC/DC
Snaga potrošnje u va 3,5 VA AC
Maksimalna potrošnja u w 1,5 W DC
Otpornost na mikroprekide 10 milisekundi
Otpornost po priključcima 150 kΩ pri E2-M priključaka
300 kΩ pri E1-M priključaka
500 kΩ pri E3-M priključaka
Izlazni kontakti 2 C/O
Nazivna izlazna struja 8 A
Histerezis 3 % fiksno od puna skala za režim prozora
5…50 % podesivo od podešavanja praga
Kašnjenje pri uključivanju 600 milisekundi
Maksimalni ciklus merenja 100 milisekundi ciklus merenja kao prava efektivna vrednost
Tačnost ponavljanja +/- 0.5 % za ulazno i kolo merenja
+/- 2 % za kašnjenje
Greška merenja < 1 % preko celog opsega sa promenom napona
0.05 %/°C sa promenom temperature
Vreme odziva <= 500 ms
Otpornost izolacije > 100 MOhm pri 500 V DC
Kategorija prenapona III conforming to IEC 60664-1
Izolacija Između napajanja i merenja
Povezivanje - priključci Vijčani priključci, 2 x 0.5...2 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) jednožični bez kablovskog završetka
Vijčani priključci, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² (AWG 24...AWG 16) fleksibilni sa kablovskim završetkom
Vijčani priključci, 1 x 0.5...1 x 3.3 mm² (AWG 20...AWG 12) jednožični bez kablovskog završetka
Vijčani priključci, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) fleksibilni sa kablovskim završetkom
Moment pritezanja 0,6…1 N.m u skladu sa IEC 60947-1
Materijal kućišta Samogasiva plastika
Držač za montažu 35 mm DIN šina u skladu sa IEC 60715
Električna trajnost 100000 ciklusa
Mehanička trajnost 10000000 ciklusa
Kategorija upotrebe AC-15 u skladu sa IEC 60947-5-1
DC-13 u skladu sa IEC 60947-5-1
AC-1 u skladu sa IEC 60947-4-1
DC-1 u skladu sa IEC 60947-4-1
[Un] rated nominal voltage 24...240 V AC/DC 50/60 Hz, non self-powered
Sigurnosni podaci o pouzdanosti MTTFd = 308.2 godina
B10d = 290000
Materijal kontakata Bez kadmijuma
Tip upravljanja With test button
Širina 22,5 mm
Masa proizvoda 0,11 kg
Okruženje
Elektromagnetna kompatibilnost Otpornost na stambenu, komercijalnu i laku industrijsku sredinu conforming to IEC 61000-6-1
Otpornost za industrijske sredine conforming to IEC 61000-6-2
Standard emisije za stambene, poslovne i lake industrijske sredine conforming to IEC 61000-6-3
Standard emisije za industrijske sredine conforming to IEC 61000-6-4
Elektrostatička pražnjenja - test level: 6 kV nivo 3 (kontakt pražnjenja) conforming to IEC 61000-4-2
Elektrostatička pražnjenja - test level: 8 kV nivo 3 (pražnjenje u vazduhu) conforming to IEC 61000-4-2
Test otpornosti na emisije vezane sa zračenjem EM polja - test level: 10 V/m nivo 3 conforming to IEC 61000-4-3
Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal - test level: 4 kV nivo 4 (direktno) conforming to IEC 61000-4-4
Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal - test level: 2 kV nivo 4 (kapacitivna veza) conforming to IEC 61000-4-4
Test otpornosti udara - test level: 4 kV nivo 4 (asimetrični napon) conforming to IEC 61000-4-5
Test otpornosti udara - test level: 2 kV nivo 4 (diferencijalni mod) conforming to IEC 61000-4-5
Licencu klasa B grupa 1 conforming to CISPR 11
Licencu klasa B conforming to CISPR 22
Temperatura okoline za rad -20…50 °C pri 60 Hz
-20…60 °C pri 50 Hz
Standardi IEC 60255-1
Sertifikacija proizvoda RCM
UL
EAC
CSA
CE
GL
CCC
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Relativna vlažnost 93…97 % pri 25…55 °C u skladu sa IEC 60068-2-30
Otpornost na vibracije 0.075 mm (f= 10…58,1 Hz) nije u radu u skladu sa IEC 60068-2-6
1 gn (f= 10…58,1 Hz) nije u radu u skladu sa IEC 60068-2-6
0.035 mm (f= 58,1…150 Hz) u radu u skladu sa IEC 60068-2-6
0.5 g (f= 58,1…150 Hz) u radu u skladu sa IEC 60068-2-6
Otpornost na udare 15 gn (trajanje = 11 milisekundi) za nije u radu u skladu sa IEC 60068-2-27
5 gn (trajanje = 11 milisekundi) za u radu u skladu sa IEC 60068-2-27
Ip stepen zaštite IP20 u skladu sa IEC 60529 (priključci)
IP40 u skladu sa IEC 60529 (kućište)
IP50 u skladu sa IEC 60529 (prednji panel)
Stepen zaprljanosti 3 u skladu sa IEC 60664-1
Dielektrični test napon 2,5 kV AC 50 Hz, 1 min u skladu sa IEC 60255-27
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,600 cm
Package 1 Width 8,200 cm
Package 1 Length 9,500 cm
Package 1 Weight 122,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 40
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 5,390 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 5e3fdf99-611b-4d07-ad17-6eba84ab488b
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 67