|
|
|
RM22UA33MT
prenaponski kontrolni relej 15V…500V AC/DC, 2 C/O
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Harmony Control Relays
|
Tip releja
|
Relej kontrole napona
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Voltage control relay
|
Broj faza mreže
|
Monofazne
|
Tip kola napajanja
|
DC
|
Ime releja
|
RM22UA
|
Nadzirani parametri releja
|
Detekcija prenapona ili podnapona
Podnapon i prenapon u datom prozoru
|
Vremensko kašnjenje
|
Podesivo 0.1...30 s, +/- 10 % vrednosti pune skale Tt- time delay upon fault
|
Preklopna moć u va
|
2000 VA
|
Opseg merenja
|
15...500 V AC/DC
|
Tip kontakata i sastav
|
2 C/O
|
Dopunske informacije
Vreme reseta
|
1500 milisekundi pri maksimalnom naponu
|
Maksimalni napon preklapanja
|
250 V AC
|
Minimalna struja preklapanja
|
10 mA pri 5 V DC
|
Maksimalna struja preklapanja
|
8 A AC
|
Granice napona
|
323…456,5 V AC
|
Snaga potrošnje u va
|
8 VA AC
|
Otpornost na mikroprekide
|
10 milisekundi
|
Otpornost po priključcima
|
150 kΩ pri E2-M priključaka
300 kΩ pri E1-M priključaka
500 kΩ pri E3-M priključaka
|
Izlazni kontakti
|
2 C/O
|
Nazivna izlazna struja
|
8 A
|
Histerezis
|
3 % fiksno od puna skala za režim prozora
5…50 % podesivo od podešavanja praga
|
Kašnjenje pri uključivanju
|
600 milisekundi
|
Maksimalni ciklus merenja
|
100 milisekundi ciklus merenja kao prava efektivna vrednost
|
Tačnost ponavljanja
|
+/- 0.5 % za ulazno i kolo merenja
+/- 2 % za kašnjenje
|
Greška merenja
|
< 1 % preko celog opsega sa promenom napona
0.05 %/°C sa promenom temperature
|
Vreme odziva
|
<= 500 ms
|
Otpornost izolacije
|
> 100 MOhm pri 500 V DC
|
Kategorija prenapona
|
III conforming to IEC 60664-1
|
Izolacija
|
Između napajanja i merenja
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključci, 2 x 0.5...2 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) jednožični bez kablovskog završetka
Vijčani priključci, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² (AWG 24...AWG 16) fleksibilni sa kablovskim završetkom
Vijčani priključci, 1 x 0.5...1 x 3.3 mm² (AWG 20...AWG 12) jednožični bez kablovskog završetka
Vijčani priključci, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) fleksibilni sa kablovskim završetkom
|
Moment pritezanja
|
0,6…1 N.m u skladu sa IEC 60947-1
|
Materijal kućišta
|
Samogasiva plastika
|
Držač za montažu
|
35 mm DIN šina u skladu sa IEC 60715
|
Električna trajnost
|
100000 ciklusa
|
Mehanička trajnost
|
10000000 ciklusa
|
Kategorija upotrebe
|
AC-15 u skladu sa IEC 60947-5-1
DC-13 u skladu sa IEC 60947-5-1
AC-1 u skladu sa IEC 60947-4-1
DC-1 u skladu sa IEC 60947-4-1
|
[Un] rated nominal voltage
|
380...415 V AC 50/60 Hz, non self-powered
|
Sigurnosni podaci o pouzdanosti
|
MTTFd = 308.2 godina
B10d = 290000
|
Materijal kontakata
|
Bez kadmijuma
|
Tip upravljanja
|
With test button
|
Širina
|
22,5 mm
|
Masa proizvoda
|
0,11 kg
|
Okruženje
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Otpornost na stambenu, komercijalnu i laku industrijsku sredinu conforming to IEC 61000-6-1
Otpornost za industrijske sredine conforming to IEC 61000-6-2
Standard emisije za industrijske sredine conforming to IEC 61000-6-4
Elektrostatička pražnjenja - test level: 6 kV nivo 3 (kontakt pražnjenja) conforming to IEC 61000-4-2
Elektrostatička pražnjenja - test level: 8 kV nivo 3 (pražnjenje u vazduhu) conforming to IEC 61000-4-2
Test otpornosti na emisije vezane sa zračenjem EM polja - test level: 10 V/m nivo 3 conforming to IEC 61000-4-3
Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal - test level: 4 kV nivo 4 (direktno) conforming to IEC 61000-4-4
Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal - test level: 2 kV nivo 4 (kapacitivna veza) conforming to IEC 61000-4-4
Test otpornosti udara - test level: 4 kV nivo 4 (asimetrični napon) conforming to IEC 61000-4-5
Test otpornosti udara - test level: 2 kV nivo 4 (diferencijalni mod) conforming to IEC 61000-4-5
Licencu klasa B grupa 1 conforming to CISPR 11
Licencu klasa B conforming to CISPR 22
Standard emisije za stambene, poslovne i lake industrijske sredine (osim emisija zračenjem) conforming to IEC 61000-6-3
|
Temperatura okoline za rad
|
-20…50 °C pri 60 Hz
-20…60 °C pri 50 Hz
|
Standardi
|
IEC 60255-1
|
Sertifikacija proizvoda
|
RCM
GL
CCC
CSA
UL
EAC
CE
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Relativna vlažnost
|
93…97 % pri 25…55 °C u skladu sa IEC 60068-2-30
|
Otpornost na vibracije
|
0.075 mm (f= 10…58,1 Hz) nije u radu u skladu sa IEC 60068-2-6
1 gn (f= 10…58,1 Hz) nije u radu u skladu sa IEC 60068-2-6
0.035 mm (f= 58,1…150 Hz) u radu u skladu sa IEC 60068-2-6
0.5 g (f= 58,1…150 Hz) u radu u skladu sa IEC 60068-2-6
|
Otpornost na udare
|
15 gn (trajanje = 11 milisekundi) za nije u radu u skladu sa IEC 60068-2-27
5 gn (trajanje = 11 milisekundi) za u radu u skladu sa IEC 60068-2-27
|
Ip stepen zaštite
|
IP20 u skladu sa IEC 60529 (priključci)
IP40 u skladu sa IEC 60529 (kućište)
IP50 u skladu sa IEC 60529 (prednji panel)
|
Stepen zaprljanosti
|
3 u skladu sa IEC 60664-1
|
Dielektrični test napon
|
2,5 kV AC 50 Hz, 1 min u skladu sa IEC 60255-27
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,6 cm
|
Package 1 Width
|
8,2 cm
|
Package 1 Length
|
9,5 cm
|
Package 1 Weight
|
120,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
40
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
5,194 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
640
|
Package 3 Height
|
50,0 cm
|
Package 3 Width
|
80,0 cm
|
Package 3 Length
|
60,0 cm
|
Package 3 Weight
|
92,58 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
SCIP broj
|
5e3fdf99-611b-4d07-ad17-6eba84ab488b
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
|
Bez žive
|
Da
|
Održivo pakovanje
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
Informacije o kraju radnog veka
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
44
|
|
|