Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

RM35ATL0MW |
Schneider-Electric SIROTIN
 
RM35ATL0MW fotografija – Schneider- sirotin
RM35ATL0MW
temperaturni relej RM35-A - 24..240 V AC/DC - 1 OC
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony Control Relays
Tip releja Temperaturni relej
Tip proizvoda ili komponente Elevator machine room temperature control relay
Specifične primene proizvoda Za mašinsku sobu lifta i trofazna napajanja
Ime releja RM35AT
Nadzirani parametri releja Premala temperatura: -1...11°C
Prevelika temperatura: 34...46°C
Opseg vremenskog kašnjenja 0.1...10 s podesivo kašnjenje (tolerancija: 0...10 % vrednosti pune skale)
Preklopna moć u va 1250 VA
Minimalna struja preklapanja 10 mA pri 5 V DC
Maksimalna potrošnja u va 3,5 VA AC
Kategorija upotrebe AC-12 u skladu sa IEC 60947-5-1
AC-13 u skladu sa IEC 60947-5-1
AC-14 u skladu sa IEC 60947-5-1
AC-15 u skladu sa IEC 60947-5-1
DC-12 u skladu sa IEC 60947-5-1
DC-13 u skladu sa IEC 60947-5-1
DC-14 u skladu sa IEC 60947-5-1
Time delay Podesivo 1...10 s Tt- time delay upon fault
Opseg merenja +/- 1...46 °C
Dopunske informacije
Reset vremena 8 sekundi
Maksimalni napon preklapanja 250 V AC/DC
[us] nazivni napon 24...240 V AC/DC
[Un] rated nominal voltage 24...240 V AC/DC 50/60 Hz, non self-powered
Granice napona 20,4…264 V AC
21,6…264 V DC
Maksimalna potrošnja u w 0,6 W DC
Otpornost po priključcima 1,33 kΩ pri temperatura
Širina 35 mm
Izlazni kontakti 1 C/O
Materijal kontakata Bez kadmijuma
Nazivna izlazna struja 5 A
Delay at power up 0,2 sekundi
Tačnost merenja +/- 2 °C
Vreme odziva <= 3.5 s + Tt (u slučaju temperaturne greške)
<= 3.5 s (pri nestanku greške)
Tip temperaturne sonde Pt 100 - 3-žični
Instalirani uređaji Pt 100 sonda dužina kabla <= 10 m
Označavanje CE : EMC 89/336/EEC
CE : 73/23/EEC
Kategorija prenapona III conforming to IEC 60664-1
Otpornost izolacije > 500 MOhm pri 500 V DC između napajanja i izlaza releja u skladu sa IEC 60255-5
> 500 MOhm pri 500 V DC između merenja i izlaznog releja u skladu sa IEC 60664-1
> 1 MOhm pri 500 V DC između napajanja i merenja u skladu sa IEC 60255-5
> 500 MOhm pri 500 V DC između napajanja i izlaza releja u skladu sa IEC 60664-1
> 500 MOhm pri 500 V DC između merenja i izlaznog releja u skladu sa IEC 60255-5
> 1 MOhm pri 500 V DC između napajanja i merenja u skladu sa IEC 60664-1
[ui] nazivni napon izolacije 250 V u skladu sa IEC 60664-1
Operating voltage tolerance - 10 % + 10 % Un DC
- 15 % + 10 % Un AC
Frekvencija napajanja 50/60 Hz +/- 10 %
Izolacija Galvanska izolacija između napajanja i merenja
Radni položaj Bilo koja pozicija bez smanjenja karakteristika
Povezivanje - priključci Vijčani priključci, 1 x 0.5...1 x 4 mm² (AWG 20...AWG 11) jednožični bez kablovskog završetka
Vijčani priključci, 2 x 0.5...2 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) jednožični bez kablovskog završetka
Vijčani priključci, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 12) fleksibilni sa kablovskim završetkom
Vijčani priključci, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² (AWG 24...AWG 16) fleksibilni sa kablovskim završetkom
Moment pritezanja 0,6…1 N.m u skladu sa IEC 60947-1
Materijal kućišta Samogasiva plastika
Local signalling 1 LED zelena za uključen uređaj
1 LED žuta za ispravnu temperaturu (viši prag R1)
1 LED žuta za ispravnu temperaturu (niži prag R2)
Držač za montažu 35 mm simetrična DIN šina u skladu sa IEC 60715
Električna trajnost 100000 ciklusa
Mehanička trajnost 30000000 ciklusa
Broj operacija <= 360 operacija/h punog opterećenja
Tip upravljanja Bez test tastera
Okruženje
Otpornost na mikroprekide 10 milisekundi
Elektromagnetna kompatibilnost Standard emisije za industrijske sredine u skladu sa IEC 61000-6-4
Standard emisije za stambene, poslovne i lake industrijske sredine u skladu sa IEC 61000-6-3
Otpornost za industrijske sredine u skladu sa NF EN/IEC 61000-6-2
Standardi IEC 60255-6
NF EN 60255-6
Sertifikacija proizvoda GOST
GL
C-Tick
UL
CSA
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -20…50 °C
Otpornost na vibracije 0.35 mm (f= 5…57,6 Hz) conforming to IEC 60068-2-6/IEC 60255-21-1
1 gn (f= 57,6…150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6/IEC 60255-21-1
Otpornost na udare 15 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60255-21-1
Ip stepen zaštite IP20 u skladu sa IEC 60529 (priključci)
IP30 u skladu sa IEC 60529 (kućište)
Stepen zaprljanosti 3 u skladu sa IEC 60664-1
Dielektrični test napon 2 kV AC 50 Hz, 1 min
Nerasut udarni talas 4 kV
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,0 cm
Package 1 Width 4,6 cm
Package 1 Length 9,7 cm
Package 1 Weight 127,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 48
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 6,732 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 5e3fdf99-611b-4d07-ad17-6eba84ab488b
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 27
Ugovorna garancija
Garancija 18 months