Grupa proizvoda
|
Harmony Control Relays
|
Tip releja
|
Relej kontrole frekvencije
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Frequency control relay
|
Ime releja
|
RM35HZ21FM
|
Nadzirani parametri releja
|
Prevelika i premala frekvencija 50 ili 60 Hz
|
Tip vremenskog kašnjenja
|
Podesivo 0.1...10 s, +/- 10 % Tt- time delay upon fault
|
Preklopna moć u va
|
1250 VA
|
Minimalna struja preklapanja
|
10 mA pri 5 V DC
|
Maksimalna potrošnja u va
|
6 VA AC
|
Opseg merenja
|
40...70 Hz
|
Kategorija upotrebe
|
AC-12 u skladu sa IEC 60947-5-1
AC-13 u skladu sa IEC 60947-5-1
AC-14 u skladu sa IEC 60947-5-1
AC-15 u skladu sa IEC 60947-5-1
DC-12 u skladu sa IEC 60947-5-1
DC-13 u skladu sa IEC 60947-5-1
DC-14 u skladu sa IEC 60947-5-1
|
Vreme reseta
|
2000 milisekundi kašnjenje
|
Maksimalni napon preklapanja
|
250 V AC/DC
|
[us] nazivni napon
|
120...277 V AC
|
[Un] rated nominal voltage
|
120...277 V AC, non self-powered
|
Granice napona
|
102…308 V AC
|
Frekvencija upravljačkog kola
|
40...70 Hz
|
Širina
|
35 mm
|
Izlazni kontakti
|
1 C/O + 1 C/O
|
Materijal kontakata
|
Bez kadmijuma
|
Nazivna izlazna struja
|
5 A
|
Maximum input frequency
|
70 Hz
|
Maksimalni ciklus merenja
|
200 milisekundi ciklus merenja kao prava efektivna vrednost
|
Delay at power up
|
0,5 sekundi
|
Histerezis
|
0,3 % fiksno
|
Tačnost merenja
|
+/- 10 % vrednosti pune skale na ulazu
+/- 10 % vrednosti pune skale u kašnjenju
|
Tačnost ponavljanja
|
+/- 0.5 % za ulazno i kolo merenja
+/- 0.5 % za kašnjenje
|
Greška merenja
|
+/- 0.05 %/°C sa promenom temperature
< +/- 1 % preko celog opsega sa promenom napona
|
Podešavanje praga
|
-2...10 Hz
-10...2 Hz
|
Označavanje
|
CE : 73/23/EEC
CE : EMC 89/336/EEC
|
Kategorija prenapona
|
III conforming to IEC 60664-1
|
Otpornost izolacije
|
> 500 MOhm pri 500 V DC između napajanja i izlaza releja u skladu sa IEC 60255-5
> 500 MOhm pri 500 V DC između merenja i izlaznog releja u skladu sa IEC 60664-1
> 1 MOhm pri 500 V DC između napajanja i merenja u skladu sa IEC 60255-5
> 500 MOhm pri 500 V DC između napajanja i izlaza releja u skladu sa IEC 60664-1
> 500 MOhm pri 500 V DC između merenja i izlaznog releja u skladu sa IEC 60255-5
> 1 MOhm pri 500 V DC između napajanja i merenja u skladu sa IEC 60664-1
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
400 V u skladu sa IEC 60664-1
|
Operating voltage tolerance
|
- 15 % + 10 % Un
|
Frekvencija napajanja
|
50/60 Hz +/- 10 %
|
Izolacija
|
Negalvanska izolacija između napajanja i merenja
|
Radni položaj
|
Bilo koja pozicija bez smanjenja karakteristika
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključci, 1 x 0.5...1 x 4 mm² (AWG 20...AWG 11) jednožični bez kablovskog završetka
Vijčani priključci, 2 x 0.5...2 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) jednožični bez kablovskog završetka
Vijčani priključci, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 12) fleksibilni sa kablovskim završetkom
Vijčani priključci, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² (AWG 24...AWG 16) fleksibilni sa kablovskim završetkom
|
Moment pritezanja
|
0,6…1 N.m u skladu sa IEC 60947-1
|
Materijal kućišta
|
Samogasiva plastika
|
Local signalling
|
1 LED zelena za uključen uređaj
1 LED žuta za ispravnu frekvenciju (viši prag R1)
1 LED žuta za ispravnu frekvenciju (niži prag R2)
|
Držač za montažu
|
35 mm simetrična DIN šina u skladu sa IEC 60715
|
Električna trajnost
|
100000 ciklusa
|
Mehanička trajnost
|
30000000 ciklusa
|
Broj operacija
|
<= 360 operacija/h punog opterećenja
|
Tip upravljanja
|
Bez test tastera
|
Otpornost na mikroprekide
|
10 milisekundi
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Standard emisije za industrijske sredine u skladu sa IEC 61000-6-4
Standard emisije za stambene, poslovne i lake industrijske sredine u skladu sa IEC 61000-6-3
Otpornost za industrijske sredine u skladu sa NF EN/IEC 61000-6-2
|
Standardi
|
IEC 60255-6
NF EN 60255-6
|
Sertifikacija proizvoda
|
GL
UL
CSA
C-Tick
GOST
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-20…50 °C
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri 55 °C u skladu sa IEC 60068-2-30
|
Otpornost na vibracije
|
0.35 mm (f= 5…57,6 Hz) conforming to IEC 60068-2-6/IEC 60255-21-1
1 gn (f= 57,6…150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6/IEC 60255-21-1
|
Otpornost na udare
|
15 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60255-21-1
|
Ip stepen zaštite
|
IP20 u skladu sa IEC 60529 (priključci)
IP30 u skladu sa IEC 60529 (kućište)
|
Stepen zaprljanosti
|
3 u skladu sa IEC 60664-1
|
Dielektrični test napon
|
2 kV AC 50 Hz
|
Nerasut udarni talas
|
4 kV
|