Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

RM35JA32MT |
Schneider-Electric SIROTIN
 
RM35JA32MT fotografija – Schneider- sirotin
RM35JA32MT
strujni kontrolni relej 0.15A…15A, 2 C/O
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony Control Relays
Tip releja Relej kontrole struje
Tip proizvoda ili komponente Current control relay
Ime releja RM35JA
Nadzirani parametri releja Detekcija prevelike ili premale struje
Prevelika ili premala struja u datom prozoru
Vremensko kašnjenje Podesivo 0.1...30 s, +/- 10 % vrednosti pune skale Tt- time delay upon fault
Preklopna moć u va 2000 VA
Minimalna struja preklapanja 10 mA pri 5 V DC
Maksimalna struja preklapanja 8 A AC
Maksimalna potrošnja u va 8 VA
Opseg merenja 150 mA...15 A AC 50/60 Hz
Kategorija upotrebe AC-15 u skladu sa IEC 60947-5-1
DC-13 u skladu sa IEC 60947-5-1
AC-1 u skladu sa IEC 60947-4-1
DC-1 u skladu sa IEC 60947-4-1
Tip kontakata i sastav 2 C/O
Dopunske informacije
Vreme reseta 1500 milisekundi pri maksimalnom naponu
Maksimalni napon preklapanja 250 V AC
Granice napona 323…456,5 V AC
Tolerancija radnog napona - 15 % + 10 % Un
Otpornost po priključcima 0,005 Ω pri E3-M priključaka
0,015 Ω pri E2-M priključaka
0,05 Ω pri E1-M priključaka
Izlazni kontakti 2 C/O
Nazivna izlazna struja 8 A
Maksimalni ciklus merenja 100 milisekundi ciklus merenja kao prava efektivna vrednost
Unutrašnja ulazna otpornost 0,005 Ω
0,015 Ω
0,05 Ω
Podešavanje tačnosti praga okidanja +/- 10 % od pune skale
+/- 20 % od pune skale
Drift praga prekidanja <= 0.05 % po stepenu celzijusa u zavisnosti od dopustive temperature okoline
<= 1 % u opsegu napajanja
Podešavanje tačnosti vremena kašnjenja 10 tačka
Drift vremenskog kašnjenja <= 0.05 % po stepenu (°C) u zavisnosti od dopustive temperature okoline
<= 1 % u opsegu napajanja
Histerezis 5…50 % podesivo od podešavanja praga
3 % fiksno od puna skala za režim prozora
Kašnjenje pri uključivanju 0,3 sekundi
Tačnost ponavljanja +/- 0.5 % za ulazno i kolo merenja
+/- 2 % za kašnjenje
Greška merenja < 1 % preko celog opsega sa promenom napona
0.05 %/°C sa promenom temperature
Vreme odziva <= 500 ms (pri prolasku kroz prag)
Podešavanje praga 10...100 %
Kategorija prenapona III conforming to IEC 60664-1
III conforming to UL 508
Otpornost izolacije > 100 MOhm pri 500 V DC u skladu sa IEC 60255-27
Izolacija Između napajanja i merenja
Povezivanje - priključci Vijčani priključci, 2 x 0.5...2 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) jednožični bez kablovskog završetka
Vijčani priključci, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² (AWG 24...AWG 16) fleksibilni sa kablovskim završetkom
Vijčani priključci, 1 x 0.5...1 x 3.3 mm² (AWG 20...AWG 12) jednožični bez kablovskog završetka
Vijčani priključci, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) fleksibilni sa kablovskim završetkom
Moment pritezanja 0,6…1 N.m u skladu sa IEC 60947-1
Materijal kućišta Samogasiva plastika
Lokalna signalizacija Zarelej ON: LED (žuta)
Zauključen uređaj: LED (zelena)
Držač za montažu 35 mm DIN šina u skladu sa IEC 60715
Električna trajnost 100000 ciklusa
Mehanička trajnost 10000000 ciklusa
[Un] rated nominal voltage 380...415 V AC 50/60 Hz, non self-powered
Sigurnosni podaci o pouzdanosti MTTFd = 296.8 godina
B10d = 270000
Materijal kontakata Bez kadmijuma
Širina 35 mm
Tip upravljanja With test button
Masa proizvoda 0,12 kg
Okruženje
Otpornost na mikroprekide 50 milisekundi
Elektromagnetna kompatibilnost Otpornost na stambenu, komercijalnu i laku industrijsku sredinu conforming to IEC 61000-6-1
Otpornost za industrijske sredine conforming to IEC 61000-6-2
Standard emisije za industrijske sredine conforming to IEC 61000-6-4
Elektrostatička pražnjenja - test level: 6 kV nivo 3 (kontakt pražnjenja) conforming to IEC 61000-4-2
Elektrostatička pražnjenja - test level: 8 kV nivo 3 (pražnjenje u vazduhu) conforming to IEC 61000-4-2
Test otpornosti na emisije vezane sa zračenjem EM polja - test level: 10 V/m nivo 3 conforming to IEC 61000-4-3
Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal - test level: 4 kV nivo 4 (direktno) conforming to IEC 61000-4-4
Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal - test level: 2 kV nivo 4 (kapacitivna veza) conforming to IEC 61000-4-4
Test otpornosti udara - test level: 4 kV nivo 4 (asimetrični napon) conforming to IEC 61000-4-5
Test otpornosti udara - test level: 2 kV nivo 4 (diferencijalni mod) conforming to IEC 61000-4-5
Licencu klasa B grupa 1 conforming to CISPR 11
Licencu klasa B conforming to CISPR 22
Standard emisije za stambene, poslovne i lake industrijske sredine (osim emisija zračenjem) conforming to IEC 61000-6-3
Standardi IEC 60255-1
Sertifikacija proizvoda CCC
EAC
CSA
RCM
UL
GL
CE
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Temperatura okoline za rad -20…50 °C pri 60 Hz
-20…60 °C pri 50 Hz
Karakteristike okruženja 3K3 C
Relativna vlažnost 93…97 % pri 25…55 °C u skladu sa IEC 60068-2-30
Otpornost na vibracije 0.075 mm (f= 10…58,1 Hz) nije u radu u skladu sa IEC 60068-2-6
1 gn (f= 10…58,1 Hz) nije u radu u skladu sa IEC 60068-2-6
0.035 mm (f= 58,1…150 Hz) u radu u skladu sa IEC 60068-2-6
0.5 g (f= 58,1…150 Hz) u radu u skladu sa IEC 60068-2-6
Otpornost na udare 15 gn (trajanje = 11 milisekundi) za nije u radu u skladu sa IEC 60068-2-27
5 gn (trajanje = 11 milisekundi) za u radu u skladu sa IEC 60068-2-27
Ip stepen zaštite IP20 u skladu sa IEC 60529 (priključci)
IP50 u skladu sa IEC 60529 (prednji panel)
IP30 u skladu sa IEC 60529 (kućište)
Stepen zaprljanosti 3 u skladu sa IEC 60664-1
3 u skladu sa UL 508
Dielektrični test napon 2,5 kV AC 50 Hz, 1 min u skladu sa IEC 60255-27
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,8 cm
Package 1 Width 4,5 cm
Package 1 Length 9,5 cm
Package 1 Weight 129 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 40
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 4,532 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 640
Package 3 Height 75 cm
Package 3 Width 40 cm
Package 3 Length 80 cm
Package 3 Weight 107,56 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 5e3fdf99-611b-4d07-ad17-6eba84ab488b
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 52