Vreme reseta
|
1500 milisekundi kašnjenje
|
Maksimalni napon preklapanja
|
250 V AC/DC
|
Minimalna struja preklapanja
|
10 mA pri 5 V DC
|
Maksimalna struja preklapanja
|
5 A AC/DC
|
Tolerancija radnog napona
|
- 15 % + 10 % Un
|
Granice napona
|
20,4…264 V AC/DC
|
Snaga potrošnje u va
|
0…3,5 VA AC
|
Maksimalna potrošnja u w
|
0,6 W DC
|
Frekvencija upravljačkog kola
|
40...70 Hz +/- 10 %
|
Otpornost na mikroprekide
|
10 milisekundi
|
Otpornost po priključcima
|
30 mΩ pri E2-M priključaka
5 mΩ pri E1-M priključaka
50 mΩ pri E3-M priključaka
|
Izlazni kontakti
|
2 C/O
|
Nazivna izlazna struja
|
5 A
|
Histerezis
|
5…50 % od podešavanja praga
|
Tačnost merenja
|
+/- 10 % vrednosti pune skale
|
Polaritet
|
Nereverzibilni polaritet na DC napajanju
|
Kašnjenje pri uključivanju
|
600 milisekundi
|
Maksimalni ciklus merenja
|
30 milisekundi ciklus merenja kao prava efektivna vrednost
|
Tačnost ponavljanja
|
+/- 0.5 % za ulazno i kolo merenja
+/- 2 % za kašnjenje
|
Greška merenja
|
+/- 0.05 %/°C sa promenom temperature
< 1 % preko celog opsega sa promenom napona
|
Skala osetljivosti
|
0.05...0.5 V E1-M priključaka
0.3...3 V E2-M priključaka
0.5...5 V E3-M priključaka
|
Podešavanje praga
|
10...100 %
|
Oznake kvaliteta
|
CE
|
Otpornost izolacije
|
> 500 MOhm pri 500 V DC između napajanja i izlaza releja u skladu sa IEC 60255-5
> 500 MOhm pri 500 V DC između merenja i izlaznog releja u skladu sa IEC 60664-1
> 1 MOhm pri 500 V DC između napajanja i merenja u skladu sa IEC 60255-5
> 500 MOhm pri 500 V DC između napajanja i izlaza releja u skladu sa IEC 60664-1
> 500 MOhm pri 500 V DC između merenja i izlaznog releja u skladu sa IEC 60255-5
> 1 MOhm pri 500 V DC između napajanja i merenja u skladu sa IEC 60664-1
|
Radni položaj
|
Bilo koja pozicija bez smanjenja karakteristika
|
Lokalna signalizacija
|
Zauključen uređaj: LED (zelena)
Zarelej ON: LED (žuta)
|
Kategorija prenapona
|
III conforming to IEC 60664-1
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
250 V u skladu sa IEC 60664-1
600 V u skladu sa IEC 60664-1
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključci, 1 x 0.5...1 x 4 mm² (AWG 20...AWG 11) jednožični bez kablovskog završetka
Vijčani priključci, 2 x 0.5...2 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) jednožični bez kablovskog završetka
Vijčani priključci, 1 x 0.2...2 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 12) fleksibilni sa kablovskim završetkom
Vijčani priključci, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² (AWG 24...AWG 16) fleksibilni sa kablovskim završetkom
|
Moment pritezanja
|
0,6…1 N.m u skladu sa IEC 60947-1
|
Materijal kućišta
|
Samogasiva plastika
|
Držač za montažu
|
35 mm simetrična DIN šina u skladu sa IEC 60715
|
Električna trajnost
|
100000 ciklusa
|
Mehanička trajnost
|
30000000 ciklusa
|
Broj operacija
|
<= 360 operacija/h punim opterećenjem
|
Kategorija upotrebe
|
AC-12 u skladu sa IEC 60947-5-1
AC-13 u skladu sa IEC 60947-5-1
AC-14 u skladu sa IEC 60947-5-1
AC-15 u skladu sa IEC 60947-5-1
DC-12 u skladu sa IEC 60947-5-1
DC-13 u skladu sa IEC 60947-5-1
DC-14 u skladu sa IEC 60947-5-1
|
[Un] rated nominal voltage
|
24...240 V AC/DC 50/60 Hz, non self-powered
|
Sigurnosni podaci o pouzdanosti
|
B10d = 290000
MTTFd = 308.2 godina
|
Tip upravljanja
|
Bez test tastera
|
Širina
|
35 mm
|
Masa proizvoda
|
0,08 kg
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Standard emisije za industrijske sredine conforming to IEC 61000-6-4
Standard emisije za stambene, poslovne i lake industrijske sredine conforming to IEC 61000-6-3
Otpornost za industrijske sredine conforming to NF EN/IEC 61000-6-2
|
Temperatura okoline za rad
|
-20…50 °C
|
Otpornost na vibracije
|
0.35 mm (f= 5…57,6 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
1 gn (f= 57,6…150 Hz) conforming to IEC 60255-21-1
|
Otpornost na udare
|
5 gn u skladu sa IEC 60068-2-27
|
Standardi
|
IEC 60255-6
|
Sertifikacija proizvoda
|
GOST
CSA
GL
UL
C-Tick
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri 55 °C u skladu sa IEC 60068-2-30
|
Ip stepen zaštite
|
IP20 u skladu sa IEC 60529 (priključci)
IP30 u skladu sa IEC 60529 (kućište)
|
Stepen zaprljanosti
|
3 u skladu sa IEC 60664-1
|
Direktive
|
73/23/EEC -niskonaponska direktiva
89/336/EEC - elektromagnetna kompatibilnost
|
Dielektrični test napon
|
2 kV AC 50 Hz, 1 min u skladu sa IEC 60255-5
2 kV AC 50 Hz, 1 min u skladu sa IEC 60664-1
|
Nerasut udarni talas
|
4 kV u skladu sa IEC 60255-5
4 kV u skladu sa IEC 60664-1
4 kV u skladu sa IEC 61000-4-5
|