Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

RM35UA12MW |
Schneider-Electric SIROTIN
 
RM35UA12MW fotografija – Schneider- sirotin
RM35UA12MW
multifunkcionalni relej za kontrolu napona RM35-U - opseg 1..100 V
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony Control Relays
Tip releja Multifunkcijski relej kontrole napona
Tip proizvoda ili komponente Voltage control relay
Ime releja RM35UA
Nadzirani parametri releja Detekcija prenapona ili podnapona
Vremensko kašnjenje Podesivo 0.3...30 s, 0 + 10 % Tt- time delay upon fault
Preklopna moć u va 1250 VA
Opseg merenja 1...100 V AC/DC
Tip kontakata i sastav 2 C/O
Dopunske informacije
Vreme reseta 1500 milisekundi kašnjenje
Maksimalni napon preklapanja 250 V AC/DC
Minimalna struja preklapanja 10 mA pri 5 V DC
Maksimalna struja preklapanja 5 A AC/DC
Tolerancija radnog napona - 15 % + 10 % Un
Granice napona 20,4…264 V AC/DC
Snaga potrošnje u va 0…3,5 VA AC
Maksimalna potrošnja u w 0,6 W DC
Frekvencija upravljačkog kola 40...70 Hz +/- 10 %
Otpornost na mikroprekide 10 milisekundi
Otpornost po priključcima 110 mΩ pri E2-M priključaka
22 mΩ pri E1-M priključaka
220 mΩ pri E3-M priključaka
Izlazni kontakti 2 C/O
Nazivna izlazna struja 5 A
Histerezis 5…50 % od podešavanja praga
Tačnost merenja +/- 10 % vrednosti pune skale
Polaritet Nereverzibilni polaritet na DC napajanju
Kašnjenje pri uključivanju 600 milisekundi
Maksimalni ciklus merenja 30 milisekundi ciklus merenja kao prava efektivna vrednost
Tačnost ponavljanja +/- 0.5 % za ulazno i kolo merenja
+/- 2 % za kašnjenje
Greška merenja +/- 0.05 %/°C sa promenom temperature
< 1 % preko celog opsega sa promenom napona
Skala osetljivosti 1...10 V E1-M priključaka
10...100 V E3-M priključaka
5...50 V E2-M priključaka
Podešavanje praga 10...100 %
Oznake kvaliteta CE
Otpornost izolacije > 500 MOhm pri 500 V DC između napajanja i izlaza releja u skladu sa IEC 60255-5
> 500 MOhm pri 500 V DC između merenja i izlaznog releja u skladu sa IEC 60664-1
> 1 MOhm pri 500 V DC između napajanja i merenja u skladu sa IEC 60255-5
> 500 MOhm pri 500 V DC između napajanja i izlaza releja u skladu sa IEC 60664-1
> 500 MOhm pri 500 V DC između merenja i izlaznog releja u skladu sa IEC 60255-5
> 1 MOhm pri 500 V DC između napajanja i merenja u skladu sa IEC 60664-1
Radni položaj Bilo koja pozicija bez smanjenja karakteristika
Lokalna signalizacija Zauključen uređaj: LED (zelena)
Zarelej ON: LED (žuta)
Kategorija prenapona III conforming to IEC 60664-1
[ui] nazivni napon izolacije 250 V u skladu sa IEC 60664-1
600 V u skladu sa IEC 60664-1
Povezivanje - priključci Vijčani priključci, 1 x 0.5...1 x 4 mm² (AWG 20...AWG 11) jednožični bez kablovskog završetka
Vijčani priključci, 2 x 0.5...2 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) jednožični bez kablovskog završetka
Vijčani priključci, 1 x 0.2...2 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 12) fleksibilni sa kablovskim završetkom
Vijčani priključci, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² (AWG 24...AWG 16) fleksibilni sa kablovskim završetkom
Moment pritezanja 0,6…1 N.m u skladu sa IEC 60947-1
Materijal kućišta Samogasiva plastika
Držač za montažu 35 mm simetrična DIN šina u skladu sa IEC 60715
Električna trajnost 100000 ciklusa
Mehanička trajnost 30000000 ciklusa
Broj operacija <= 360 operacija/h punim opterećenjem
Kategorija upotrebe AC-12 u skladu sa IEC 60947-5-1
AC-13 u skladu sa IEC 60947-5-1
AC-14 u skladu sa IEC 60947-5-1
AC-15 u skladu sa IEC 60947-5-1
DC-12 u skladu sa IEC 60947-5-1
DC-13 u skladu sa IEC 60947-5-1
DC-14 u skladu sa IEC 60947-5-1
[Un] rated nominal voltage 24...240 V AC/DC 50/60 Hz, non self-powered
Sigurnosni podaci o pouzdanosti B10d = 290000
MTTFd = 308.2 godina
Tip upravljanja Bez test tastera
Širina 35 mm
Masa proizvoda 0,08 kg
Okruženje
Elektromagnetna kompatibilnost Standard emisije za industrijske sredine conforming to IEC 61000-6-4
Standard emisije za stambene, poslovne i lake industrijske sredine conforming to IEC 61000-6-3
Otpornost za industrijske sredine conforming to NF EN/IEC 61000-6-2
Temperatura okoline za rad -20…50 °C
Otpornost na vibracije 0.35 mm (f= 5…57,6 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
1 gn (f= 57,6…150 Hz) conforming to IEC 60255-21-1
Otpornost na udare 5 gn u skladu sa IEC 60068-2-27
Standardi IEC 60255-6
Sertifikacija proizvoda GOST
C-Tick
UL
GL
CSA
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Relativna vlažnost 95 % pri 55 °C u skladu sa IEC 60068-2-30
Ip stepen zaštite IP20 u skladu sa IEC 60529 (priključci)
IP30 u skladu sa IEC 60529 (kućište)
Stepen zaprljanosti 3 u skladu sa IEC 60664-1
Direktive 73/23/EEC -niskonaponska direktiva
89/336/EEC - elektromagnetna kompatibilnost
Dielektrični test napon 2 kV AC 50 Hz, 1 min u skladu sa IEC 60255-5
2 kV AC 50 Hz, 1 min u skladu sa IEC 60664-1
Nerasut udarni talas 4 kV u skladu sa IEC 60255-5
4 kV u skladu sa IEC 60664-1
4 kV u skladu sa IEC 61000-4-5
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,5 cm
Package 1 Width 7,8 cm
Package 1 Length 9,5 cm
Package 1 Weight 137,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 48
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 7,305 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 5e3fdf99-611b-4d07-ad17-6eba84ab488b
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 52
Ugovorna garancija
Garancija 18 months