Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

RM35UB3N30 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
RM35UB3N30 fotografija – Schneider- sirotin
RM35UB3N30
relej za kontrolu napona RM35-U - opseg 114..329 V AC
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony Control Relays
Tip releja Relej kontrole napona
Tip proizvoda ili komponente 3-phase control relay
Specifične primene proizvoda Za trofazno napajanje
Ime releja RM35UB3
Nadzirani parametri releja Odsustvo nule
Prenapon i podnapon između faza
Prenapon i podnapon između nule
Vremensko kašnjenje Podesivo 0.3...30 s, 0 + 10 % Tt- time delay upon fault
Preklopna moć u va 1250 VA
Opseg merenja 120...277 V AC
Tip kontakata i sastav 2 C/O
Dopunske informacije
Vreme reseta 1500 milisekundi kašnjenje
Maksimalni napon preklapanja 250 V AC/DC
Minimalna struja preklapanja 10 mA pri 5 V DC
Maksimalna struja preklapanja 5 A AC/DC
Granice napona 114…329 V AC
Snaga potrošnje u va 0…3,9 VA AC
Frekvencija upravljačkog kola 50...60 Hz +/- 15 %
Prag detekcije napona 114 V
Izlazni kontakti 1 C/O + 1 C/O, 1 po pragu
Nazivna izlazna struja 5 A
Histerezis 2 %
Tačnost merenja +/- 10 % vrednosti pune skale
Kašnjenje pri uključivanju 650 milisekundi
Maksimalni ciklus merenja 150 milisekundi ciklus merenja kao prava efektivna vrednost
Podešavanje praga napona 2...20 % izabranog Un
Tačnost ponavljanja +/- 0.5 % za ulazno i kolo merenja
+/- 1 % za kašnjenje
Greška merenja < 1 % preko celog opsega sa promenom napona
0.05 %/°C sa promenom temperature
Vreme odziva < 200 ms (u slučaju greške)
Oznake kvaliteta CE
Otpornost izolacije > 500 MOhm pri 500 V DC u skladu sa IEC 60255-5
> 500 MOhm pri 500 V DC u skladu sa IEC 60664-1
Radni položaj Bilo koja pozicija bez smanjenja karakteristika
Lokalna signalizacija Zauključen uređaj: LED (zelena)
Zarelej ON: LED (žuta)
Kategorija prenapona III conforming to IEC 60664-1
[ui] nazivni napon izolacije 400 V u skladu sa IEC 60664-1
Povezivanje - priključci Vijčani priključci, 1 x 0.5...1 x 4 mm² (AWG 20...AWG 11) jednožični bez kablovskog završetka
Vijčani priključci, 2 x 0.5...2 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) jednožični bez kablovskog završetka
Vijčani priključci, 1 x 0.2...2 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 12) fleksibilni sa kablovskim završetkom
Vijčani priključci, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² (AWG 24...AWG 16) fleksibilni sa kablovskim završetkom
Moment pritezanja 0,6…1 N.m u skladu sa IEC 60947-1
Materijal kućišta Samogasiva plastika
Držač za montažu 35 mm simetrična DIN šina u skladu sa IEC 60715
Električna trajnost 10000 ciklusa
Mehanička trajnost 30000000 ciklusa
Broj operacija <= 360 operacija/h punim opterećenjem
Kategorija upotrebe AC-12 u skladu sa IEC 60947-5-1
AC-13 u skladu sa IEC 60947-5-1
AC-14 u skladu sa IEC 60947-5-1
AC-15 u skladu sa IEC 60947-5-1
DC-12 u skladu sa IEC 60947-5-1
DC-13 u skladu sa IEC 60947-5-1
DC-14 u skladu sa IEC 60947-5-1
[Un] rated nominal voltage , self-powered
Sigurnosni podaci o pouzdanosti B10d = 470000
MTTFd = 502.2 godine
Tip upravljanja Bez test tastera
Širina 35 mm
Masa proizvoda 0,08 kg
Okruženje
Elektromagnetna kompatibilnost Standard emisije za industrijske sredine conforming to IEC 61000-6-4
Standard emisije za stambene, poslovne i lake industrijske sredine conforming to IEC 61000-6-3
Otpornost za industrijske sredine conforming to NF EN/IEC 61000-6-2
Temperatura okoline za rad -20…50 °C
Otpornost na vibracije 0.35 mm (f= 5…57,6 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
1 gn (f= 57,6…150 Hz) conforming to IEC 60255-21-1
Otpornost na udare 5 gn u skladu sa IEC 60068-2-27
Standardi IEC 60255-1
Sertifikacija proizvoda UL
C-Tick
GL
CSA
GOST
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Relativna vlažnost 95 % pri 55 °C u skladu sa IEC 60068-2-30
Ip stepen zaštite IP20 u skladu sa IEC 60529 (priključci)
IP30 u skladu sa IEC 60529 (kućište)
Stepen zaprljanosti 3 u skladu sa IEC 60664-1
Direktive 73/23/EEC -niskonaponska direktiva
89/336/EEC - elektromagnetna kompatibilnost
Dielektrični test napon 2 kV AC 50 Hz, 1 min
Nerasut udarni talas 4 kV
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,700 cm
Package 1 Width 7,800 cm
Package 1 Length 9,700 cm
Package 1 Weight 125,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 48
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 6,690 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 36
Ugovorna garancija
Garancija 18 months