Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

RM79696043 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
RM79696043 fotografija – Schneider- sirotin
RM79696043
zaštićene sonde za kontrolu nivoa tečnosti
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony Control Relays
Tip proizvoda ili komponente Level control probe
Pribor / posebna namena Zaštićena sonda za montažu potapanjem
Pribor / posebna namena Kontrolni relej
Relej merenja
Pribor / posebna kategorija Pribor za releje
Kompatibilnost proizvoda RM4L
RM35LM33MW
Dopunske informacije
Materijal PUC zaštitno kućište
Nerđajući čelik elektroda
Masa proizvoda 0,15 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,400 cm
Package 1 Width 7,700 cm
Package 1 Length 2,400 cm
Package 1 Weight 78,000 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 42
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 15,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 3,514 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Garancija 18 meseci