Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

RM84870301 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
RM84870301 fotografija – Schneider- sirotin
RM84870301
Industrial measurement and relay, Harmony relay, plug-in liquid level control relay RM84, 8 pins, 24V AC, 1 C/O
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony Relay
Tip releja Utični relej za kontrolu nivoa tečnosti
Tip proizvoda ili komponente Releji za industrijsko merenje i upravljanje
Ime releja RM84870
Nadzirani parametri releja Detekcija rezistivnim sondama
Potrošnja struje 3 VA
Dopunske informacije
Broj pinova 8
Opseg napona 0.85...1.15 x Un
Maksimalni napon elektrode 24 V AC 50/60 Hz
Maksimalna struja elektrode 1 mA 50/60 Hz
Tačnost merenja 0...30 %
Maksimalni kapacitet kabla 0 mF
Vreme odziva 300 ms visok nivo
500 ms nizak nivo
Tip i sastav kontakta 1 C/O za relejni izlaz, AgCdO
1 C/O
Maksimalna izlazna struja 8 mA AC AC-1 za rezistivno opterećenje
Izolacioni napon 2500 V AC kontakti i elektrode iz napajanja
Skala osetljivosti 5...100 kOhm
Širina 39 mm
Okruženje
Sertifikacija proizvoda CSA
cULus
Temperatura okoline za skladištenje -30…70 °C
Temperatura okoline za rad -20…60 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,000 cm
Package 1 Width 9,400 cm
Package 1 Length 13,500 cm
Package 1 Weight 171,900 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 36
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 6,657 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
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
Garancija 18 months