Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

RMCA61BD |
Schneider-Electric SIROTIN
 
RMCA61BD fotografija – Schneider- sirotin
RMCA61BD
izolovani analogni konvertor - 0..5 A - za Zelio Analog
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony Analog
Tip proizvoda ili komponente Naponsko/strujni konvertor
Tip analognog ulaza Struja 0...1.5 A AC/DC 50/60 Hz
Struja 0...15 A AC/DC 50/60 Hz
Struja 0...5 A AC/DC 50/60 Hz
Tip analognog izlaza Struja 0...20 mA <= 500 Ohm kabliranjem
Struja 4...20 mA <= 500 Ohm kabliranjem
Napon 0...10 V >= 100 kOhm kabliranjem
Dopunske informacije
Tip zaštite Zaštita od promene polariteta na izlazu
Zaštita od kratkog spoja na izlazu
Prenaponska zaštita na izlazu (+/- 30 V)
Abnormal analogue output voltage -15...0 V, kada nema ulaznog signala ili u slučaju prekida kabla
Abnormal analogue output current -30…0 mA, izabrani izlaz 0...20 mA, kada nema ulaznog signala ili u slučaju prekida kabla
4…30 mA, izabrani izlaz 4...20 mA, kada nema ulaznog signala ili u slučaju prekida kabla
[us] nazivni napon 24 V DC +/- 20%, izolovano
Potrošnja struje <= 70 mA za napon izlaza
<= 90 mA za strujni izlaz
Lokalna signalizacija Zauključen uređaj: LED (zelena)
Greška merenja +/- 5 % od pune skale pri 20 °C (temporary performance degradation when subject to electromagnetic interference)
Tačnost ponavljanja +/- 0.2 % pune skale pri 20 °C
+/- 0.6 % pune skale pri 60 °C
Temperaturni koeficijent 1000 ppm/°C, opseg: 0...5 A
2000 ppm/°C, opseg: 0...15 A
500 ppm/°C, opseg: 0...1.5 A
Kapacitet priključka 2 x 1.5 mm²
1 x 2.5 mm²
Moment pritezanja 0,6…1,1 N.m
Označavanje CE
Podnosivi naponski udar 0,5 kV tokom 1.2/50 µs u skladu sa IEC 61000-4-5
[ui] nazivni napon izolacije 2 kV
Način fiksiranja Sa zavrtnjima bez matice (montažna ploča)
Sistem na klik (35 mm simetrična DIN šina)
Sigurnosni podaci o pouzdanosti B10d = 22108
MTTFd = 23.9 godina
Masa proizvoda 0,15 kg
Okruženje
Standardi IEC 60947-1
IEC 60584-1
Sertifikacija proizvoda CSA
UL
GL
Ip stepen zaštite IP20 (priključni blok)
IP50 (kućište)
Otpornost na vatru 850 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
850 °C u skladu sa UL
Otpornost na udare 50 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60068-2-27
Otpornost na vibracije 5 gn (f= 10…100 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje 6 kV (u kontaktu) u skladu sa IEC 61000-4-2 nivo 3
8 kV (u vazduhu) u skladu sa IEC 61000-4-2 nivo 3
Otpornost na brze prelaze 1 kV u skladu sa IEC 61000-4-4 (na ulazu-izlazu)
2 kV u skladu sa IEC 61000-4-4 (na napajanju)
Smetnje emisije vezane sa vodovima i zračenjem CISPR 11
CISPR 22 grupa 1 - klasa B
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Temperatura okoline za rad 0…50 °C montaža uporedo
0…60 °C 2 cm razmaka
Stepen zaprljanosti 2 u skladu sa IEC 60664-1
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,400 cm
Package 1 Width 4,700 cm
Package 1 Length 8,000 cm
Package 1 Weight 175,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 33
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 6,100 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 528
Package 3 Height 75,000 cm
Package 3 Width 60,000 cm
Package 3 Length 80,000 cm
Package 3 Weight 106,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj A23b5c8f-6893-4fd3-af99-564158dacf76
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 117
Ugovorna garancija
Garancija 18 months