Tip zaštite
|
Zaštita od promene polariteta na izlazu
Zaštita od kratkog spoja na izlazu
Zaštita od promene polariteta napajanja
Prenaponska zaštita na izlazu (+/- 30 V)
|
Abnormal analogue output voltage
|
-15...-11 V kada nema ulaznog signala ili u slučaju prekida kabla
11...15 V kada nema ulaznog signala ili u slučaju prekida kabla
|
Abnormal analogue output current
|
-30…0 mA kada nema ulaznog signala ili u slučaju prekida kabla
22…30 mA kada nema ulaznog signala ili u slučaju prekida kabla
|
[us] nazivni napon napajanja
|
24 V DC neizolovano +/- 20%
|
Potrošnja struje
|
<= 40 mA za napon izlaza
<= 60 mA za strujni izlaz
|
Lokalna signalizacija
|
Zauključen uređaj: LED (zelena)
|
Greška merenja
|
+/- 0.5 % od pune skale (3 ili 4 žice) pri 20 °C (temporary performance degradation when subject to electromagnetic interference)
+/- 1 % od pune skale (2 žice) pri 20 °C (temporary performance degradation when subject to electromagnetic interference)
|
Tačnost ponavljanja
|
+/- 0.2 % pune skale pri 20 °C
+/- 0.6 % pune skale pri 60 °C
|
Temperaturni koeficijent
|
150 ppm/°C
|
Maksimalna otpornost žice
|
0,2 Ω povezivanje u 2 žice
|
Kapacitet priključka
|
2 x 1.5 mm²
1 x 2.5 mm²
|
Moment pritezanja
|
0,6…1,1 N.m
|
Označavanje
|
CE
|
Podnosivi naponski udar
|
0,5 kV tokom 1.2/50 µs u skladu sa IEC 61000-4-5
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
2000 V
|
Način fiksiranja
|
Sistem na klik (35 mm simetrična DIN šina)
Fiksiranjem (montažna ploča)
|
Sigurnosni podaci o pouzdanosti
|
B10d = 30437
MTTFd = 32.9 godina
|
Masa proizvoda
|
0,12 kg
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Elektrostatička pražnjenja - test level: 6 kV nivo 3 (kontakt pražnjenja) conforming to IEC 61000-4-2
Elektrostatička pražnjenja - test level: 8 kV nivo 3 (pražnjenje u vazduhu) conforming to IEC 61000-4-2
|
Standardi
|
IEC 60947-1
IEC 60584-1
DIN 43760
IEC 60751
|
Sertifikacija proizvoda
|
CSA
UL
GL
|
Ip stepen zaštite
|
IP20 (priključni blok)
IP50 (kućište)
|
Otpornost na vatru
|
850 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
850 °C u skladu sa UL
|
Otpornost na udare
|
50 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60068-2-27
|
Otpornost na vibracije
|
5 gn (f= 10…100 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Otpornost na brze prelaze
|
1 kV u skladu sa IEC 61000-4-4 (na ulazu-izlazu)
2 kV u skladu sa IEC 61000-4-4 (na napajanju)
|
Smetnje emisije vezane sa vodovima i zračenjem
|
CISPR 11
CISPR 22 grupa 1 - klasa B
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…85 °C
|
Temperatura okoline za rad
|
0…50 °C montaža uporedo
0…60 °C 2 cm razmaka
|
Stepen zaprljanosti
|
2 u skladu sa IEC 60664-1
|