Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

RMPT70BD |
Schneider-Electric SIROTIN
 
RMPT70BD fotografija – Schneider- sirotin
RMPT70BD
temperaturni transmiter - 0..500 °C/32..932 °F - za univerzalne Pt100 sonde
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony Analog
Tip proizvoda ili komponente Konvertor za univerzalne Pt100 sonde
Tip analognog ulaza Temperaturna sonda 0...500 °C/32...932 °F Pt 100 2, 3 ili 4 žice
Tip analognog izlaza Struja 0...20 mA <= 500 Ohm
Struja 4...20 mA <= 500 Ohm
Napon 0...10 V >= 100 kOhm
Dopunske informacije
Tip zaštite Zaštita od promene polariteta na izlazu
Prenaponska zaštita na izlazu (+/- 30 V)
Zaštita od promene polariteta napajanja
Zaštita od kratkog spoja na izlazu
Abnormal analogue output voltage -15...-11 V kada nema ulaznog signala ili u slučaju prekida kabla
11...15 V kada nema ulaznog signala ili u slučaju prekida kabla
Abnormal analogue output current -30…0 mA kada nema ulaznog signala ili u slučaju prekida kabla
22…30 mA kada nema ulaznog signala ili u slučaju prekida kabla
[us] nazivni napon napajanja 24 V DC neizolovano +/- 20%
Potrošnja struje <= 40 mA za napon izlaza
<= 60 mA za strujni izlaz
Lokalna signalizacija Zauključen uređaj: LED (zelena)
Greška merenja +/- 0.5 % od pune skale (3 ili 4 žice) pri 20 °C (temporary performance degradation when subject to electromagnetic interference)
+/- 1 % od pune skale (2 žice) pri 20 °C (temporary performance degradation when subject to electromagnetic interference)
Tačnost ponavljanja +/- 0.2 % pune skale pri 20 °C
+/- 0.6 % pune skale pri 60 °C
Temperaturni koeficijent 150 ppm/°C
Maksimalna otpornost žice 0,2 Ω povezivanje u 2 žice
Kapacitet priključka 2 x 1.5 mm²
1 x 2.5 mm²
Moment pritezanja 0,6…1,1 N.m
Označavanje CE
Podnosivi naponski udar 0,5 kV tokom 1.2/50 µs u skladu sa IEC 61000-4-5
[ui] nazivni napon izolacije 2000 V
Način fiksiranja Sistem na klik (35 mm simetrična DIN šina)
Fiksiranjem (montažna ploča)
Sigurnosni podaci o pouzdanosti MTTFd = 32.9 godina
B10d = 30437
Masa proizvoda 0,12 kg
Okruženje
Elektromagnetna kompatibilnost Elektrostatička pražnjenja - test level: 6 kV nivo 3 (kontakt pražnjenja) conforming to IEC 61000-4-2
Elektrostatička pražnjenja - test level: 8 kV nivo 3 (pražnjenje u vazduhu) conforming to IEC 61000-4-2
Standardi IEC 60751
DIN 43760
IEC 60947-1
IEC 60584-1
Sertifikacija proizvoda UL
CSA
GL
Ip stepen zaštite IP20 (priključni blok)
IP50 (kućište)
Otpornost na vatru 850 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
850 °C u skladu sa UL
Otpornost na udare 50 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60068-2-27
Otpornost na vibracije 5 gn (f= 10…100 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na brze prelaze 1 kV u skladu sa IEC 61000-4-4 (na ulazu-izlazu)
2 kV u skladu sa IEC 61000-4-4 (na napajanju)
Smetnje emisije vezane sa vodovima i zračenjem CISPR 11
CISPR 22 grupa 1 - klasa B
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Temperatura okoline za rad 0…50 °C montaža uporedo
0…60 °C 2 cm razmaka
Stepen zaprljanosti 2 u skladu sa IEC 60664-1
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,7 cm
Package 1 Width 8,2 cm
Package 1 Length 8,5 cm
Package 1 Weight 105,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 47
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 5,304 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 752
Package 3 Height 75 cm
Package 3 Width 40 cm
Package 3 Length 80 cm
Package 3 Weight 103,96 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj A23b5c8f-6893-4fd3-af99-564158dacf76
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
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
Garancija 18 months