Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

RPF2ABD |
Schneider-Electric SIROTIN
 
RPF2ABD fotografija – Schneider- sirotin
RPF2ABD
utični relej snage - Zelio RPF - 2 NO - 24 V DC - 30 A
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony Electromechanical Relays
Ime serije Relej snage
Tip proizvoda ili komponente DIN rail/panel mount relay
Kratko ime uređaja RPF
Tip kontakata i sastav 2 NO
Napon upravljačkog kola 24 V DC
Tip upravljanja Bez test tastera čiji se položaj može zaključati
Oblik pina Ravni
Materijal kontakata Srebro-kalaj oksid
[ithe] dozvoljena termička struja u ormanu 25 A pri -40…55 °C ugradnja releja bez razmaka
30 A pri -40…55 °C 13 mm razmak između dva releja
Resistive rated load 25 A pri 28 V DC
30 A pri 250 V AC
Koeficijent upotrebe 10 %
Dopunske informacije
Nosači za montažu DIN šina
Panel
Ograničenje napona upravljačkog kola 19.2...26.4 V
[ie] nazivna radna struja 30 A pri 277 V (AC) NO u skladu sa UL
20 A pri 28 V (DC) NO u skladu sa UL
30 A pri 250 V (AC) NO u skladu sa IEC
25 A pri 28 V (DC) NO u skladu sa IEC
[ui] nazivni napon izolacije 250 V u skladu sa IEC
300 V u skladu sa UL
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 4 kV tokom 1.2/50 µs
Maksimalni napon preklapanja 250 V u skladu sa IEC
Maksimalna moć preklapanja 7500 VA/700 W
Minimum recommended switching capacity 6000 mW 500 mA / 12 V za NO
Broj operacija <= 1200 ciklusa/h pod opterećenjem
<= 18000 ciklusa/h bez opterećenja
Mehanička trajnost 5000000 ciklusa
Električna trajnost 100000 ciklusa za rezistivno opterećenje
Average coil consumption 1,7 W
Prag napona propada >= 0.1 Uc
Operate time 25 ms
Release time 25 milisekundi
Prosečan otpor 350 Ω pri 20 °C +/- 10 %
Sigurnosni podaci o pouzdanosti B10d = 100000
Kategorija zaštite RT II
Test nivoi Nivo A grupna ugradnja
Radni položaj Bilo koja pozicija
Cad ukupna širina 33,7 mm
Cad ukupna visina 68,5 mm
Cad ukupna dubina 39,2 mm
Masa proizvoda 0,082 kg
Prezentacija uređaja Kompletan proizvod
Okruženje
Dielektrična snaga 2000 V AC između polova sa osnovna izolacijom
4000 V AC između kalema i kontakta sa ojačana izolacijom
1500 V AC između kontakata sa mikrorazdvajanje izolacijom
Standardi CSA C22.2 No 14
UL 508
IEC 61810-1
Sertifikacija proizvoda CSA
CE
GOST
UL
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Temperatura okoline za rad -40…55 °C
Otpornost na vibracije 3 gn, amplituda = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciklusa u radu
10 gn, amplituda = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciklusa kada uređaj nije u radu
Ip stepen zaštite IP40 conforming to IEC 60529
Otpornost na udare 10 gn za u radu
30 gn za kada uređaj nije u radu
Stepen zaprljanosti 3
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,500 cm
Package 1 Width 14,500 cm
Package 1 Length 19,800 cm
Package 1 Weight 82,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 4,500 cm
Package 2 Width 14,500 cm
Package 2 Length 19,800 cm
Package 2 Weight 896,000 g
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 60
Package 3 Height 15,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 5,743 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Održivo pakovanje Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months