|
|
|
RPF2BBD
utični relej snage - Zelio RPF - 2 CO - 24 V DC - 30 A
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Harmony Electromechanical Relays
|
Ime serije
|
Relej snage
|
Tip proizvoda ili komponente
|
DIN rail/panel mount relay
|
Kratko ime uređaja
|
RPF
|
Tip kontakata i sastav
|
2 C/O
|
Napon upravljačkog kola
|
24 V DC
|
Tip upravljanja
|
Bez test tastera čiji se položaj može zaključati
|
Oblik pina
|
Ravni
|
Materijal kontakata
|
Srebro-kalaj oksid
|
[ithe] dozvoljena termička struja u ormanu
|
25 A pri -40…55 °C ugradnja releja bez razmaka
30 A pri -40…55 °C 13 mm razmak između dva releja
|
Resistive rated load
|
25 A pri 28 V DC
30 A pri 250 V AC
|
Koeficijent upotrebe
|
10 %
|
Dopunske informacije
Nosači za montažu
|
DIN šina
Panel
|
Ograničenje napona upravljačkog kola
|
19.2...26.4 V
|
[ie] nazivna radna struja
|
30 A pri 277 V (AC) NO u skladu sa UL
20 A pri 28 V (DC) NO u skladu sa UL
30 A pri 250 V (AC) NO u skladu sa IEC
25 A pri 28 V (DC) NO u skladu sa IEC
3 A pri 277 V (AC) NC u skladu sa UL
3 A pri 28 V (DC) NC u skladu sa UL
3 A pri 250 V (AC) NC u skladu sa IEC
3 A pri 28 V (DC) NC u skladu sa IEC
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
250 V u skladu sa IEC
300 V u skladu sa UL
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
4 kV tokom 1.2/50 µs
|
Maksimalni napon preklapanja
|
250 V u skladu sa IEC
|
Maksimalna moć preklapanja
|
7500 VA/700 W
|
Minimum recommended switching capacity
|
6000 mW 500 mA / 12 V za NO
170 mW 10 mA / 6 V za NC
|
Broj operacija
|
<= 1200 ciklusa/h pod opterećenjem
<= 18000 ciklusa/h bez opterećenja
|
Mehanička trajnost
|
5000000 ciklusa
|
Električna trajnost
|
100000 ciklusa za rezistivno opterećenje
|
Average coil consumption
|
1,7 W
|
Prag napona propada
|
>= 0.1 Uc
|
Operate time
|
25 ms
|
Release time
|
25 milisekundi
|
Prosečan otpor
|
350 Ω pri 20 °C +/- 10 %
|
Sigurnosni podaci o pouzdanosti
|
B10d = 100000
|
Kategorija zaštite
|
RT II
|
Test nivoi
|
Nivo A grupna ugradnja
|
Radni položaj
|
Bilo koja pozicija
|
Cad ukupna širina
|
33,7 mm
|
Cad ukupna visina
|
68,5 mm
|
Cad ukupna dubina
|
39,2 mm
|
Masa proizvoda
|
0,082 kg
|
Prezentacija uređaja
|
Kompletan proizvod
|
Okruženje
Dielektrična snaga
|
2000 V AC između polova sa osnovna izolacijom
4000 V AC između kalema i kontakta sa ojačana izolacijom
1500 V AC između kontakata sa mikrorazdvajanje izolacijom
|
Standardi
|
CSA C22.2 No 14
UL 508
IEC 61810-1
|
Sertifikacija proizvoda
|
UL
GOST
CSA
CE
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…85 °C
|
Temperatura okoline za rad
|
-40…55 °C
|
Otpornost na vibracije
|
3 gn, amplituda = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciklusa u radu
10 gn, amplituda = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciklusa kada uređaj nije u radu
|
Ip stepen zaštite
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
Otpornost na udare
|
10 gn za u radu
30 gn za kada uređaj nije u radu
|
Stepen zaprljanosti
|
3
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,200 cm
|
Package 1 Width
|
3,500 cm
|
Package 1 Length
|
6,900 cm
|
Package 1 Weight
|
84,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
4,200 cm
|
Package 2 Width
|
14,600 cm
|
Package 2 Length
|
19,500 cm
|
Package 2 Weight
|
954,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
60
|
Package 3 Height
|
15,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
6,100 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Održivo pakovanje
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|