Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

RPM11BD |
Schneider-Electric SIROTIN
 
RPM11BD fotografija – Schneider- sirotin
RPM11BD
utični relej snage - Zelio RPM - 1 C/O - 24 V DC - 15 A
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony Electromechanical Relays
Ime serije Relej snage
Tip proizvoda ili komponente Utični relej
Kratko ime uređaja RPM
Tip kontakata i sastav 1 C/O
Napon upravljačkog kola 24 V DC
[ithe] dozvoljena termička struja u ormanu 15 A pri -40…55 °C
Statusne led lampice Bez
Tip upravljanja Test taster čiji se položaj može zaključati (LTB)
Koeficijent upotrebe 20 %
Dopunske informacije
Oblik pina Ravni
[ui] nazivni napon izolacije 250 V u skladu sa IEC
300 V u skladu sa CSA
300 V u skladu sa UL
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 4 kV tokom 1.2/50 µs
Materijal kontakata AgNi
[ie] nazivna radna struja 15 A pri 277 V (AC) u skladu sa UL
15 A pri 28 V (DC) u skladu sa UL
15 A pri 250 V (AC) NO u skladu sa IEC
15 A pri 28 V (DC) NO u skladu sa IEC
7,5 A pri 250 V (AC) NC u skladu sa IEC
7,5 A pri 28 V (DC) NC u skladu sa IEC
Maksimalni napon preklapanja 250 V u skladu sa IEC
Otporna struja opterećenja 15 A pri 250 V AC
15 A pri 28 V DC
Maksimalna moć preklapanja 3750 VA
420 W
Minimalna preklopna moć 170 mW pri 10 mA, 17 V
Broj operacija <= 1200 ciklusa/h pod opterećenjem
<= 18000 ciklusa/h bez opterećenja
Mehanička trajnost 10000000 ciklusa
Električna trajnost 100000 ciklusa za rezistivno opterećenje
Prosečna potrošnja namotaja 1,1 W
Prag napona propada >= 0.1 Uc DC
Vreme rada 20 ms na nazivnom naponu
Vreme otpuštanja 20 milisekundi na nazivnom naponu
Prosečan otpor kalema 450 Ω pri 20 °C +/- 10 %
Nazivno ograničenje napona 19.2...26.4 V DC
Kategorija zaštite RT I
Test nivoi Nivo A grupna ugradnja
Radni položaj Bilo koja pozicija
Stepen zaprljanosti 3
Sigurnosni podaci o pouzdanosti B10d = 100000
Masa proizvoda 0,026 kg
Prezentacija uređaja Kompletan proizvod
Okruženje
Dielektrična snaga 1500 V AC između kontakata sa mikrorazdvajanje izolacijom
2000 V AC između kalema i kontakta sa ojačana izolacijom
Standardi IEC 61810-1
CSA C22.2 No 14
UL 508
Sertifikacija proizvoda UL
CSA
EAC
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Temperatura okoline za rad -40…55 °C
Otpornost na vibracije 3 gn, amplituda = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciklusa u radu
5 gn, amplituda = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciklusa kada uređaj nije u radu
Stepen zaštite (samo za stanovanje) IP40 conforming to IEC 60529
Otpornost na udare 15 gn za u radu
30 gn za kada uređaj nije u radu
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,500 cm
Package 1 Width 2,800 cm
Package 1 Length 4,800 cm
Package 1 Weight 24,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 3,200 cm
Package 2 Width 8,400 cm
Package 2 Length 11,000 cm
Package 2 Weight 269,000 g
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 360
Package 3 Height 15,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 10,158 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Održivo pakovanje Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 12
Ugovorna garancija
Garancija 18 months