|
|
|
RPM11P7
utični relej - Zelio RPM - 1 C/O - 230 V AC - 15 A
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije АВГ 15, 2024
|
|
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Harmony Electromechanical Relays
|
Ime serije
|
Relej snage
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Utični relej
|
Kratko ime uređaja
|
RPM
|
Tip kontakata i sastav
|
1 C/O
|
Napon upravljačkog kola
|
230 V AC 50/60 Hz
|
[ithe] dozvoljena termička struja u ormanu
|
15 A pri -40…55 °C
|
Statusne led lampice
|
Bez
|
Tip upravljanja
|
Test taster čiji se položaj može zaključati (LTB)
|
Koeficijent upotrebe
|
20 %
|
Dopunske informacije
Oblik pina
|
Ravni
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
250 V u skladu sa IEC
300 V u skladu sa CSA
300 V u skladu sa UL
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
4 kV tokom 1.2/50 µs
|
Materijal kontakata
|
AgNi
|
[ie] nazivna radna struja
|
15 A pri 277 V (AC) u skladu sa UL
15 A pri 28 V (DC) u skladu sa UL
15 A pri 250 V (AC) NO u skladu sa IEC
15 A pri 28 V (DC) NO u skladu sa IEC
7,5 A pri 250 V (AC) NC u skladu sa IEC
7,5 A pri 28 V (DC) NC u skladu sa IEC
|
Maksimalni napon preklapanja
|
250 V u skladu sa IEC
|
Otporna struja opterećenja
|
15 A pri 250 V AC
15 A pri 28 V DC
|
Maksimalna moć preklapanja
|
3750 VA
420 W
|
Minimalna preklopna moć
|
170 mW pri 10 mA, 17 V
|
Broj operacija
|
<= 1200 ciklusa/h pod opterećenjem
<= 18000 ciklusa/h bez opterećenja
|
Mehanička trajnost
|
10000000 ciklusa
|
Električna trajnost
|
100000 ciklusa za rezistivno opterećenje
|
Prosečna potrošnja namotaja u VA
|
1,6 pri 60 Hz
|
Prag napona propada
|
>= 0.15 Uc AC
|
Vreme rada
|
20 ms na nazivnom naponu
|
Vreme otpuštanja
|
20 milisekundi na nazivnom naponu
|
Prosečan otpor kalema
|
16270 Ω pri 20 °C +/- 15 %
|
Nazivno ograničenje napona
|
184...253 V AC
|
Kategorija zaštite
|
RT I
|
Test nivoi
|
Nivo A grupna ugradnja
|
Radni položaj
|
Bilo koja pozicija
|
Stepen zaprljanosti
|
3
|
Sigurnosni podaci o pouzdanosti
|
B10d = 100000
|
Masa proizvoda
|
0,026 kg
|
Prezentacija uređaja
|
Kompletan proizvod
|
Okruženje
Dielektrična snaga
|
1500 V AC između kontakata sa mikrorazdvajanje izolacijom
2000 V AC između kalema i kontakta sa ojačana izolacijom
|
Standardi
|
CSA C22.2 No 14
IEC 61810-1
UL 508
|
Sertifikacija proizvoda
|
UL
EAC
CSA
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…85 °C
|
Temperatura okoline za rad
|
-40…55 °C
|
Otpornost na vibracije
|
3 gn, amplituda = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciklusa u radu
5 gn, amplituda = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciklusa kada uređaj nije u radu
|
Stepen zaštite (samo za stanovanje)
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
Otpornost na udare
|
15 gn za u radu
30 gn za kada uređaj nije u radu
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,500 cm
|
Package 1 Width
|
2,500 cm
|
Package 1 Length
|
4,500 cm
|
Package 1 Weight
|
24,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
3,000 cm
|
Package 2 Width
|
8,000 cm
|
Package 2 Length
|
11,000 cm
|
Package 2 Weight
|
276,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
160
|
Package 3 Height
|
15,000 cm
|
Package 3 Width
|
15,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
4,559 kg
|
Održivost ponude
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
16
|
Ugovorna garancija
|
|