Oblik pina
|
Ravni
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
250 V u skladu sa IEC
300 V u skladu sa CSA
300 V u skladu sa UL
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
4 kV tokom 1.2/50 µs
|
Materijal kontakata
|
AgNi
|
[ie] nazivna radna struja
|
15 A pri 277 V (AC) u skladu sa UL
15 A pri 28 V (DC) u skladu sa UL
15 A pri 250 V (AC) NO u skladu sa IEC
15 A pri 28 V (DC) NO u skladu sa IEC
7,5 A pri 250 V (AC) NC u skladu sa IEC
7,5 A pri 28 V (DC) NC u skladu sa IEC
|
Maksimalni napon preklapanja
|
250 V u skladu sa IEC
|
Otporna struja opterećenja
|
15 A pri 250 V AC
15 A pri 28 V DC
|
Maksimalna moć preklapanja
|
3750 VA
420 W
|
Minimalna preklopna moć
|
170 mW pri 10 mA, 17 V
|
Broj operacija
|
<= 1200 ciklusa/h pod opterećenjem
<= 18000 ciklusa/h bez opterećenja
|
Mehanička trajnost
|
10000000 ciklusa
|
Električna trajnost
|
100000 ciklusa za rezistivno opterećenje
|
Prosečna potrošnja namotaja u VA
|
2,5 pri 60 Hz
|
Prag napona propada
|
>= 0.15 Uc AC
|
Vreme rada
|
20 ms na nazivnom naponu
|
Vreme otpuštanja
|
20 milisekundi na nazivnom naponu
|
Prosečan otpor kalema
|
7350 Ω pri 20 °C +/- 15 %
|
Nazivno ograničenje napona
|
184...253 V AC
|
Kategorija zaštite
|
RT I
|
Test nivoi
|
Nivo A grupna ugradnja
|
Radni položaj
|
Bilo koja pozicija
|
Stepen zaprljanosti
|
3
|
Sigurnosni podaci o pouzdanosti
|
B10d = 100000
|
Masa proizvoda
|
0,071 kg
|
Prezentacija uređaja
|
Kompletan proizvod
|
Dielektrična snaga
|
1500 V AC između kontakata sa mikrorazdvajanje izolacijom
2000 V AC između kalema i kontakta sa ojačana izolacijom
2000 V AC između polova sa osnovna izolacijom
|
Standardi
|
UL 508
IEC 61810-1
CSA C22.2 No 14
|
Sertifikacija proizvoda
|
EAC
CSA
UL
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…85 °C
|
Temperatura okoline za rad
|
-40…55 °C
|
Otpornost na vibracije
|
3 gn, amplituda = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciklusa u radu
5 gn, amplituda = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciklusa kada uređaj nije u radu
|
Stepen zaštite (samo za stanovanje)
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
Otpornost na udare
|
15 gn za u radu
30 gn za kada uređaj nije u radu
|